エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エンクロージャーヒーター用 サーモスタット

型番:

3110000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3110000の仕様・寸法情報

種別
サーモスタット
定格電圧(V)
AC24~230/DC24~60
温度設定範囲(℃)
5~60
本体色
ライトグレー
外形寸法(mm)
W71×H71×D33.5
RoHS?
10

商品仕様

サーモスタット エンクロージャー内用サーモスタットの仕様

外観

外観

  • サーマルフィードバック付きの温度感知素子としてのバイメタルコントローラー
  • スイッチ接点:1極のスプリングスイッチによる切換接点
  • 許容接点容量:端子5-3(暖房用):AC~10(4)A(cos φ=0.6時の誘導負荷)/DC=最大20W端子5~4(冷却用)AC5(4)A(cos φ=0.6時の誘導負荷)/DC=最大30W
  • スイッチングディファレンシャル約1K±0.8K
  • 塗装色:RAL 7035
  • 定格電圧:24V-230V,1~、24V-60V(DC)
  • 外形寸法:幅71×高さ71×奥行33.5mm
  • 温度範囲:設定範囲/5~60℃
  • 質量:0.1kg

型番リスト

表示件数
型番
3110000
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,937
( 6,531 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

エンクロージャー内用サーモスタット。
ヒーターの制御に最適です。
また、このサーモスタットは、エンクロージャー内温度を監視するアラームセンサーとしても使用できます。
【特長】
・外部からねじ留め可能な端子接続を使用、時間のかからない接続方式を採用。
・EN 50 022に準拠した垂直または水平の35mmレールに柔軟に取り付けができ、さらに同梱のアダプターを使ってTSエンクロージャーフレームまたはマウンティングプレートにスナップ固定ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンクロージャーヒーター用 サーモスタットの型番3110000のページです。 型番3110000に関する仕様情報を記載しております。
エンクロージャーヒーター用 サーモスタットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取り付けはどうしたらいいですか?
A
付属のDINレールを使用して取り付けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンクロージャーヒーター用 サーモスタット
エンクロージャーヒーター用 湿度センサー
エンクロージャーヒーター 連続熱出力 10~150 W(ファンなし)
盤用ヒータ
アーウィットサーマロイ ヒートシンク 437856 トランジスタ用, はんだ付けタイプ
ヒートシンク 436402 トランジスタ用 ネジ止め式 60×32×16mm
メーカーリタールリタールリタール内外電機AAVID THERMALLOAAVID THERMALLO
通常価格5,93716,2158,35820,6741883,693
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目5日目5日目5日目
種別サーモスタット周辺部品-盤用ヒータヒートシンクヒートシンク
定格電圧(V)AC24~230/DC24~60AC24~230/DC12~75AC110~240---
温度設定範囲(℃)5~60-----
本体色ライトグレーライトグレー----
外形寸法(mm)W71×H71×D33.5W71×H71×D33.5----
よく一緒に購入される商品

基盤用ヒータ・ヒートシンクカテゴリの売れ筋ランキング