エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 盤用ヒータ電圧(V)

    ~mm
  • 連続熱出力(W)

  • 適用ヒューズ(A)

    ~mm
  • 外形寸法(mm)

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エンクロージャーヒーター 連続熱出力 10~150 W(ファンなし)

通常単価(税別)
8,358
税込単価
9,194
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ファンなしのPTCヒーター。【特長】・連続暖房能力:10~150Wまで。・クイッククランプコネクター付...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

3105320
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3105320の仕様・寸法情報

種別
盤用ヒータ
盤用ヒータ電圧(V)
その他
連続熱出力(W)
18~20
定格電圧(V)
AC110~240
適用ヒューズ(A)
2
外形寸法(mm)
W45×H120×D46
RoHS?
10
-
-

商品情報

エンクロージャーヒーター(連続熱出力 10-150W, ファンなし)の仕様

外観

外観

外形図

外形図

品番3105.3103105.3203105.3303105.3403105.3503105.3603105.370
幅(B)mm45456464649090
高さ(H)mm120120155155230165180
奥行き(T)mm46465656567575
連続熱出力(Tu=10℃)W8-1018-2023-3049-5063-7586-100130-150
定格電圧 V, ~, Hz110-240,
1~, 50/60
110-240,
1~, 50/60
110-240,
1~, 50/60
110-240,
1~, 50/60
110-240,
1~, 50/60
110-240,
1~, 50/60
110-240,
1~, 50/60
適用ヒューズ A2244444

使用上のご注意

  • エンクロージャー内の正確な温度調節を行うには、エンクロージャー内用サーモスタットあるいはデジタル式エンクロージャー内温度表示&サーモスタットのご使用をお勧めします。
  • 搭載機器表面の結露を防止するために、湿度センサーを使用してヒーターを制御することを推奨します。
  • エンクロージャーのサイズが大きい場合は、出力の小さいヒーターを複数使用したほうが効果的です。
  • 結露の発生を防止するために、ヒーターを併せてお取り付けになることを推奨します。

型番リスト

表示件数
型番
3105320

種別

盤用ヒータ電圧

(V)

連続熱出力

(W)

適用ヒューズ

(A)

外形寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
盤用ヒータ
その他
18~20
2
W45×H120×D46
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,358
( 9,194 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ファンなしのPTCヒーター。
【特長】
・連続暖房能力:10~150Wまで。
・クイッククランプコネクター付き。
【用途】
・エンクロージャー内の温度調整に。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンクロージャーヒーター 連続熱出力 10~150 W(ファンなし)の型番3105320のページです。 型番3105320に関する仕様情報を記載しております。
エンクロージャーヒーター 連続熱出力 10~150 W(ファンなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取り付けはどうしたらいいですか?
A
DINレール(別売り)を使用して取り付けます。
ネジで固定することも可能です。
Qサーモスタットなどで温度制御しない場合、温度は上がり続けますか?
A
PTCヒーターですので、温度が上がれば上がるほど流れる電流は減少しますが、完全には切れません。
サーモスタット、もしくは、湿度センサーなどにより制御してください。
Q発熱時に触っても大丈夫ですか?
A
発熱時には、決して触らないでください。
製品によっては、表面温度は100℃を超える場合があります。
電源オフ後、少なくとも15分は触らないようにしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンクロージャーヒーター 連続熱出力 10~150 W(ファンなし)
エンクロージャーヒーター用 サーモスタット
エンクロージャーヒーター用 湿度センサー
アーウィットサーマロイ ヒートシンク EM/B/150, 150 x 200 x 40mm
スペースヒーター(200Wコンパクトタイプ)
スペースヒーター用 汎用 放熱拡散板・遮熱板
メーカーリタールリタールリタールAAVID THERMALLO篠原電機篠原電機
通常価格8,3585,93716,21521,2939,885 -3,346 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目5日目4日目3日目
定格電圧(V)AC110~240AC24~230/DC24~60AC24~230/DC12~75---

基盤用ヒータ・ヒートシンクカテゴリの売れ筋ランキング