エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・段階構造のランダム不織布製です。・100℃までの温度に耐えます。・難燃性等級 F1(DIN ...
詳細を確認【特長】
・段階構造のランダム不織布製です。
・100℃までの温度に耐えます。
・難燃性等級 F1(DIN 53 438準拠)。
・ダストエア側:オープン ストラクチャー。
・クリーンエア側:クローズド ストラクチャー。
・粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実にこし取ります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山洋電気
フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用
4.7通常価格(税別):279円~

山洋電気
樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
4.6通常価格(税別):810円~

オムロン
AC軸流ファン R87F/R87T用アクセサリ フィンガーガード/フィルタ/プラグコード
4.8通常価格(税別):425円~

タカチ電機工業
フィンガーガード HF-Gシリーズ
4.3通常価格(税別):234円~

山洋電気
交換用フィルター DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
4.3通常価格(税別):590円~

山洋電気
プラグコード ACファン/□120×38mm厚用
4通常価格(税別):1,461円~

オリエンタルモーター
フィンガーガード
4.5通常価格(税別):500円~

山洋電気
フィンガーガード DCファン □36~□150mm用
5通常価格(税別):463円~

山洋電気
プラグコード ACファン/□160×51mm厚/φ172×51(L字型)用
0通常価格(税別):1,124円~