エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 適用エンクロージャー幅(mm)

    ~mm
  • 適用エンクロージャー奥行き(mm)

  • 設置スペース(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

PCエンクロージャー用アクセサリー ユニットテーブル、フレーム固定式(幅800mm用)

通常単価(税別)
29,125
税込単価
32,038
通常出荷日:19日目

19 インチマウンティングレールを使用しないエンクロージャー設置用。スライドレールと併用することで、ス...

詳細を確認

型番:

6902960
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6902960の仕様・寸法情報

種類
ねじ・ナット・その他部品
適用エンクロージャー幅(mm)
600
適用エンクロージャー奥行き(mm)
600/800
材質
鋼板
設置スペース(mm)
W465×D545
外形寸法(mm)
-
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6902960

適用エンクロージャー幅

(mm)

適用エンクロージャー奥行き

(mm)

設置スペース

(mm)

外形寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
600
600/800
W465×D545
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,125
( 32,038 )
19日目

詳細情報

基本情報

19 インチマウンティングレールを使用しないエンクロージャー設置用。
スライドレールと併用することで、スライドテーブルにすることも可能です。

【商品仕様】
・材料  : 鋼板製
・塗装色: RAL 7035
【同梱品】
・取り付け部品を含む

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCエンクロージャー用アクセサリー ユニットテーブル、フレーム固定式(幅800mm用)の型番6902960のページです。 型番6902960に関する仕様情報を記載しております。
PCエンクロージャー用アクセサリー ユニットテーブル、フレーム固定式(幅800mm用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCエンクロージャー用アクセサリー ユニットテーブル、フレーム固定式(幅800mm用)
PCエンクロージャー用アクセサリー スイングテーブル(適用ドア幅600mm)
PCエンクロージャー用アクセサリー ハンドルアダプター
PCエンクロージャー用アクセサリー 小型マウンティングプレート
PCエンクロージャー用アクセサリー TS システムセクション17 x 73 mm
PC用アクセサリー 南京錠およびロックインサート用
メーカーリタールリタールリタールリタールリタールリタール
通常価格29,12530,0792,2309,003 -12,627 -10,626
通常出荷日19日目3日目3日目3日目〜19日目9日目
種類ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品
材質鋼板鋼板プラスチック鋼板鋼板亜鉛ダイカスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング