エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PCエンクロージャー用アクセサリー スイングテーブル(適用ドア幅600mm)

型番:

4638600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4638600の仕様・寸法情報

種類
ねじ・ナット・その他部品
材質
鋼板
設置スペース(mm)
W413×D400
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
4638600
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,079
( 33,087 )
3日目

詳細情報

基本情報

プログラミング機器などの仮置き場に使います。作業時にはすぐに引き出せ、不要な時は
ドアフレームの間に収納するため、スペースをあまり必要としません。

【商品仕様】
・材質  : 鋼板
・塗装色: RAL 7035
・耐荷重: 最大30 kg

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCエンクロージャー用アクセサリー スイングテーブル(適用ドア幅600mm)の型番4638600のページです。 型番4638600に関する仕様情報を記載しております。
PCエンクロージャー用アクセサリー スイングテーブル(適用ドア幅600mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCエンクロージャー用アクセサリー スイングテーブル(適用ドア幅600mm)
PCエンクロージャー用アクセサリー ハンドルアダプター
PCエンクロージャー用アクセサリー 小型マウンティングプレート
PCエンクロージャー用アクセサリー TS システムセクション17 x 73 mm
PC用アクセサリー TS システムセクション17 x 73 mm
PC用アクセサリー 南京錠およびロックインサート用
メーカーリタールリタールリタールリタールリタールリタール
通常価格30,0792,2309,003 -12,627 -10,620 -10,626
通常出荷日3日目3日目3日目〜19日目19日目9日目
種類ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品
材質鋼板プラスチック鋼板鋼板鋼板亜鉛ダイカスト
設置スペース(mm)W413×D400-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング