17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ランプ方式SPOT型紫外線硬化装置 Aicure UP50 アクセサリー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ANUJ3800

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ランプ方式SPOT型紫外線硬化装置Aicure UP50用アクセサリー。
【特長】
・レンズ(短集光、長集光)。
・熱線カットフィルタ(反射型)。
・ランプ(ANUP50用)。
・ランプリード線(ANUP50用)。
・UVセンサ(スリム型)。
・UVセンサ延長ケーブル(長さ10m、2m)。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
UVセンサ
ケーブル長(m)
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト