17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LED方式SPOT型UV照射器 Aicure UJ30/35 ヘッド ANUJ6172

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED方式SPOT型UV照射器 Aicure UJ30/35 ヘッド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ANUJ6172

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

LED方式SPOT型UV照射器 Aicure UJ30/35用ヘッド。
【特長】
・標準出力ヘッド(波長365nm)
・ケーブル一体
・取付けスペースを削減可能な標準ヘッド L=50mm

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準ヘッド
波長(nm)
365
ケーブル長(m)
1.9
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト