17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ESソレノイド M型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ESソレノイド M型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AS61051

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

自動販売機、家電、事務機器などの機器内蔵用に、小型で最適なESソレノイド。
【特長】
・吸引力4.90~7.85N(0.5~0.8kgf)用。
・小型でスペースをとらず機器内蔵用に最適。
・負荷連結部にナイロンブッシュの採用。
・B種相当絶縁、モールドコイル採用。
・50Hz・60Hz共用。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ソレノイド
定格電圧(V)
AC100
定格吸引力(N(kgf))
4.9(0.5)
定格ストローク(mm)
15
可動鉄芯重量(g)
90
RoHS?
10

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト