17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HSソレノイド 両用型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HSソレノイド 両用型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AS45051

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

電気エネルギーを機械的な直線運動に変換する電磁機能部品。
【特長】
・300万回以上の長寿命を実現。
・負荷連結部にナイロンブッシュの採用。
・水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ。
・B種相当絶縁、モールドコイル採用。
・50Hz・60Hz共用。
【用途】
・一般産業用(各種機械装置の機構駆動)。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】2024年7月31日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ソレノイド
ソレノイド動作
プル・プッシュ両用型
定格電圧(V)
AC100
定格吸引力(N(kgf))
4.9(0.5)
定格ストローク(mm)
15
可動鉄芯重量(g)
100
取付
水平取付
RoHS2(10物質)?
対応

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト