17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ACファンモータ 92×25t(ASEN9)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ACファンモータ 92×25t(ASEN9)

販売終了

型番

ASEN90211

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

PCやOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する際に最適な汎用ACファンモーター。
【特長】
・ファン(羽根)を回転させる事により、PCやOA機器等内部で発生する熱を外へ排出し、内部を冷却するモーター。
・リード線タイプと2端子タイプの2タイプをご用意。
・2端子タイプは専用プラグコードをご用意(別途ご購入が必要)。
【用途】
・風力でPCやOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する際に最適。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ACファン
サイズ
92x92
厚み
25mm
入力電圧
AC100V
代表規格
UL / CSA
最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)
0.98
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)
0.98
音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB)
39
音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB)
39
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa)
60.9
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa)
60.9
入力電圧 詳細(V)
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト