17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DCファンモータ 120×25t(ASFN1)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DCファンモータ 120×25t(ASFN1)

販売終了

型番

ASFN10371

2021年04月に販売終了となりました。

代替品はございません。

スタンダード、ハーフ、ローの3タイプの回転速度をラインナップした、汎用DCファンモーター。
【特長】
・ファン(羽根)を回転させる事により、PCやOA機器等内部で発生する熱を外へ排出。
・内部を冷却するモーター。
【用途】
・風力でPCやOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する際に最適。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
DCファン
サイズ
120x120
厚み
25mm
入力電圧
DC12V
代表規格
UL / CSA
最大風量(DC入力電圧)(m3/min)
2.85
音量(DC入力電圧)(dB)
38.5
最大静圧(DC入力電圧)(Pa)
40.9
回転速度
スタンダード
拘束時センサ
なし
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト