エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

モーターサイレン BSG/BST/BS/T/TW/Kシリーズ

型番:

BS-100-75W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BS-100-75Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
警報機・ブザー本体
形状
丸型
音量(dB)
116
定格電圧(V)
AC100V
端子形状
その他
定格電圧 詳細(V)
-
消費電力(W)
60
ブレーカ容量(A)
3
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BS-100-75W

商品タイプ

音量

(dB)

定格電圧

(V)

定格電圧 詳細

(V)

消費電力

(W)

ブレーカ容量

(A)

RoHS?最小発注数量
警報機・ブザー本体
116
AC100V
-
60
3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,828
( 64,711 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・多彩な用途を考慮してラインアップを豊富に取り揃えたモーターサイレンです。
・メラミン樹脂焼付け塗装を採用しております。
【用途】
・BSG:片羽根流線型BSGは、防水グランド(20C)を採用しており、端子箱で接続を行います。
・BST:耐圧防爆構造d2G4に適合しており、特殊合金を使用して軽量化を実現しました。
・BS/T/TW/K:モーター容量を40W~750Wの中からお選びいただくことができ、工場や学校の時報や警報、また火災報知用として幅広くご使用いただけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーターサイレン BSG/BST/BS/T/TW/Kシリーズの型番BS-100-75Wのページです。 型番BS-100-75Wに関する仕様情報を記載しております。
モーターサイレン BSG/BST/BS/T/TW/Kシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モーターサイレン BSG/BST/BS/T/TW/Kシリーズ
EAO ブザー 14シリーズ
前後進ボイスアラーム VSシリーズ
ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ
圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ
ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM)
メーカーPro-face(シュナイダーエレクトリック)EAONASTPro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
通常価格58,82812,18030,09721,5207,512 -25,883
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目8日目9日目在庫品1日目在庫品1日目
形状丸型丸型丸型その他丸型その他
端子形状その他その他その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング