17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 段数

    ~mm
  • 色(最上段)

    ~mm
  • 色(2段目)

    ~mm
  • 色(3段目)

    ~mm
  • 色(4段目)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内
    • 39日以内

積層式LED表示灯 LOUTシリーズ(φ40/ポール取付け)

通常単価(税別)
10,50616,471
税込単価
11,55718,118
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[積層式LED表示灯]です。【特長】・表示ユニットは1~5...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

段数

色(最上段)

色(2段目)

色(3段目)

色(4段目)

色(5段目)

RoHS?最小発注数量
1
-
-
-
-
-
1個
2
-
-
-
-
1個
3
-
-
-
1個
3
-
-
10
1個
4
-
-
1個
1
-
-
-
-
-
1個
3
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,506
( 11,557 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,580
( 12,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,636
( 15,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,636
( 15,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,471
( 18,118 )
9日目
13,624
( 14,986 )
39日目
15,282
( 16,810 )
39日目

詳細情報

基本情報

明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[積層式LED表示灯]です。
【特長】
・表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。
各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
・コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。
・NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。(AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応)
・グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
・消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
・耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
・保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。(オプション品の使用により、異なります。詳細は仕様表でご確認ください。)
・ポール長は標準のみの取り扱いです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積層式LED表示灯 LOUTシリーズ(φ40/ポール取付け)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積層式LED表示灯 LOUTシリーズ(φ40/ポール取付け)
積層式LED表示灯 LOUTシリーズ(φ40/ポール取付け/ブザー付き)
積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け/ブザー付き)
積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(φ40/直付け)
積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(Φ40/直付け/ブザー付き)
積層式LED表示灯 LOULシリーズ (φ40/壁付けタイプ)
メーカーPro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
通常価格10,506-14,000 -15,635 -6,480 -10,900 -10,263 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状ポール型ポール型ポール型丸型丸型丸型
太さφ40φ40φ60φ40φ40φ40
光源LEDLEDLEDLEDLEDLED
取付方法ポール取付ポール取付ポール取付直取付直取付壁取付
ブザ-有無

積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング