17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

LED表示灯 RETシリーズ(Φ60/ポール取付/ブザー付き・無し)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED表示灯 RETシリーズ(Φ60/ポール取付/ブザー付き・無し)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RET-24-3 10LRYG

2020年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・外部接点による3~4色の制御を1段に表示する一灯多色式タイプです。
・上段に一灯多色ユニット、下段にオプションの単色表示ユニットを追加すると、上段には可変の信号、下段は「運転中」などの常時点灯用として使い分けが可能です。
・ブザー付タイプは最大音量85dBです。(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB~最大85dBまで調節可能)
・無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
・光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。
・グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用します。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
・ブザーなしタイプの保護特性はIP65(正方向取付け時)、ブザー付タイプの保護特性はIP64(正方向取付け時)です。オプション品の使用により、異なります。詳細は仕様表でご確認ください。
・一部の機種では、最短70mmから10mm単位でポールの長さを変更できます。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

形状
ポール型
太さ
φ60
段数
3
色(最上段)
色(2段目)
色(3段目)
色(4段目)
-
光源
LED
取付方法
ポール取付
ブザ-有無
点灯/点滅
点灯
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト