17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ブザ-有無

    ~mm
  • 表示色数

    ~mm
  • 表示色

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LED表示灯(一灯多色式) REGシリーズ(Φ60/直付け/ブザー付き・無し)

通常単価(税別)
15,71616,703
税込単価
17,28818,373
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・外部接点による3~4色の制御を1段に表示する一灯多色式タイプです。・上段に一灯多色ユニット、...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

ブザ-有無

表示色数

表示色

RoHS?最小発注数量
4
緑 / 赤 / 青 / 黄
-
1個
3
緑 / 赤 / 黄
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,703
( 18,373 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,716
( 17,288 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・外部接点による3~4色の制御を1段に表示する一灯多色式タイプです。
・上段に一灯多色ユニット、下段にオプションの単色表示ユニットを追加すると、上段には可変の信号、下段は「運転中」などの常時点灯用として使い分けが可能です。
・ブザー付タイプは最大音量85dBです。(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB~最大85dBまで調節可能)
・無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
・光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。
・グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用します。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
・保護特性IP65(正方向取付け時)です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED表示灯(一灯多色式) REGシリーズ(Φ60/直付け/ブザー付き・無し)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED表示灯(一灯多色式) REGシリーズ(Φ60/直付け/ブザー付き・無し)
LED表示灯(一灯多色式) ROGシリーズ(φ40/直付け/ブザー付き)
LED表示灯(一灯多色式) ROTシリーズ(Φ40/ポール取付け/ブザー付き・無し)
Φ60積層信号灯 3段 音声タイプ
Φ60積層信号灯 3段 DC24V
積層情報表示灯 LA6
メーカーPro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)ミスミミスミパトライト
通常価格15,716-12,415 -13,961 -13,0006,000 -25,554 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
形状丸型丸型ポール型ポール型ポール型丸型
太さφ60φ40φ40φ60φ60φ60
段数その他その他その他33-
光源LEDLEDLEDLEDLEDLED
取付方法直取付直取付ポール取付ポール取付ポール取付-
よく一緒に購入される商品

積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング