エレクトロニクス部品技術窓口

三菱汎用シーケンサ。【特長】・位置決め(オープンコレクタ出力)。【用途】・駆動制御との連携。
詳細を確認
QD75P1N イメージ
| 制御軸数 | 1軸 | ||
|---|---|---|---|
| 補間機能 | なし | ||
| 制御方式 | PTP(Point To Point)制御 軌跡制御(直線,円弧,ヘリカルとも設定可) 速度制御 速度・位置切換え制御 位置・速度切換え制御 | ||
| 制御単位 | mm, inch, degree, pulse | ||
| 位置決めデータ | 600データ/軸 | ||
| バックアップ | パラメータ,位置決めデータ,ブロック始動データはフラッシュROMで保存可(バッテリレス) | ||
| 位置決め | 位置決め方式 | PTP制御 | インクリメント方式/アブソリュート方式 |
| 速度・位置切換え制御 | インクリメント方式/アブソリュート方式 | ||
| 位置・速度切換え制御 | インクリメント方式 | ||
| 軌跡制御 | インクリメント方式/アブソリュート方式 | ||
| 位置決め範囲 | アブソリュート方式 | ・-214,748,364.8~214,748,364.7μm ・-21,474.83648~21,474.83647inch ・0~359.99999degree ・-2,147,483,648~2,147,483,647pulse | |
| インクリメント方式 | ・-214,748,364.8~214,748,364.7μm ・-21,474.83648~21,474.83647inch ・-21,474.83648~21,474.83647degree ・-2,147,483,648~2,147,483,647pulse | ||
| 速度・位置切換え制御(INCモード)/位置・速度切換え制御 | ・0~214,748,364.7μm ・0~21,474.83647inch ・0~21,474.83647degree ・0~2,147,483,647pulse | ||
| 速度・位置切換え制御(ABSモード) | ・0~359.99999degree | ||
| 速度指令 | 0.01~20,000,000.00mm/min 0.001~2,000,000.000inch/min 0.001~2,000,000.000degree/min 1~4,000,000pulse/s | ||
| 加減速処理 | 台形加減速,S字加減速 | ||
| 加減速時間 | 1~8,388,608ms 加速時間,減速時間とも4パターン設定可 | ||
| 急停止減速時間 | 1~8,388,608ms | ||
| 始動時間 | 1軸直線制御 | 1.5ms | |
| 1軸速度制御 | 1.5ms | ||
| 始動時間が延びる要因 | 下記条件の場合は,下記に記載の時間を加算する。 ・S字加減速選択のとき:0.1ms ・他の軸が動作中のとき:0.5ms ・連続位置決め制御のとき:0.3ms ・連続軌跡制御のとき:0.3ms | ||
| パルス出力方式 | オープンコレクタ出力 | ||
| 最大出力パルス | 200k pulse/s | ||
| サーボ間の最大接続距離 | 2m | ||
| 外部配線接続方式 | - | 40ピンコネクタ | |
| 適合コネクタ | A6CON1,A6CON2,A6CON4(別売) | ||
| 入出力占有点数 | 32点(I/O割付:インテリ 32点) | ||
| DC5V内部消費電流 | 0.29A | ||
| 外形寸法 | 高さ(H) | 98mm | |
| 幅(W) | 27.4mm | ||
| 奥行き(D) | 90mm | ||
| 質量 | 0.14kg | ||

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ 位置決めユニット(オープンコレクタ出力タイプ)
オープンコレクタ出力タイプの位置決めユニットです。速度変化の細かい滑らかな加減速の為、ステッピングモータへの接続にも最適です。


ミスミ
PLC対応ケーブル(マークチューブ印字 MQ・ML-□□□)
長さを自由に指定できる三菱Qシリーズ用ケーブルです。ストレートタイプ以外にもアングルタイプ・300Vケーブル使用タイプ等、豊富なバリエーションを取り揃えております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
4.7通常価格(税別):31,859円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
0通常価格(税別):19,900円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット
5通常価格(税別):47,520円~