エレクトロニクス部品技術窓口
三菱汎用シーケンサ。【特長】・MODBUSインタフェースユニット。【用途】・ネットワーク通信。
詳細を確認
QJ71MB91 イメージ
| 伝送仕様 | インタフェース | RS-232×1チャンネル RS-422/485×1チャンネル | |
|---|---|---|---|
| 伝送速度 | 300, 600, 1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 14,400, 19,200, 28,800, 38,400, 57,600, 115,200bps ・2つのインタフェースの合計伝送速度が115,200bps以内で使用可能 | ||
| 伝送距離 | RS-232 | 最大15m | |
| RS-422/485 | 最大1,200m(総延長距離) | ||
| マスタ機能 | 自動交信機能 | 交信可能スレーブ台数 | 1チャンネルあたり32台 |
| ファンクション(送信用) | 7ファンクション | ||
| 入力用エリアサイズ | 4Kワード | ||
| 出力用エリアサイズ | 4Kワード | ||
| 専用命令による交信 | 同時実行可能命令数 | 1チャンネルあたり1命令 | |
| ファンクション(送信用) | MBRW命令:9ファンクション MBREQ命令:19ファンクション | ||
| 入力用エリアサイズ | 1命令あたり最大253バイト | ||
| 出力用エリアサイズ | 1命令あたり最大253バイト | ||
| スレーブ機能 | 自動応答機能 | ファンクション(受信用) | 17ファンクション |
| MODBUS デバイスサイズ | コイル | 64K点 | |
| 入力 | 64K点 | ||
| 入力レジスタ | 64K点 | ||
| 保持レジスタ | 64K点 | ||
| 拡張ファイルレジスタ | 最大4,086K点 | ||
| 同時受付可能要求伝文数 | 1チャンネルあたり1要求 | ||
| 局番 | 1~247 | ||
| 入出力占有点数 | 32点(I/O割付:インテリ 32点) | ||
| DC5V内部消費電流 | 0.31A | ||
| 外形寸法 | 高さ(H) | 98mm | |
| 幅(W) | 27.4mm | ||
| 奥行き(D) | 90mm | ||
| 質量 | 0.20kg | ||
三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・MODBUSインタフェースユニット。
【用途】
・ネットワーク通信。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ
4.8通常価格(税別):8,910円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ 変換ユニット
4通常価格(税別):2,890円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信ユニット
5通常価格(税別):22,421円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)
0通常価格(税別):3,290円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-422/USB)
5通常価格(税別):3,062円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 通信ユニット
5通常価格(税別):27,000円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-232C)
4.7通常価格(税別):3,281円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シーケンサ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット
5通常価格(税別):29,800円

三菱電機
MELSEC-Q Ethernetユニット
0通常価格(税別):120,000円