17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

電源ライン用EMCフィルタ RTEN-J9J3-00シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電源ライン用EMCフィルタ RTEN-J9J3-00シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RTEN-5100J9J3-00

2021年07月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

端子台低背タイプの三相用EMCフィルタ。
【特長】
・従来製品よりコイル、コンデンサの特性改善によりEMC対策効果向上。
・100~300Aの大電流をラインナップ。
・欧州輸出向け装置のノイズ対策に最適(EN60939取得)。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

回路構成
三相
定格電流(A)
100
取付方法
その他
結線方法
[ねじ止め] 端子台
寸法 縦(mm)
370
寸法 横(mm)
87
寸法 奥行き(mm)
152
形状
低背
定格電圧
AC500/DC500
特性タイプ
広帯域高減衰
電源(相数/線数) 詳細
3相/3線
環境基準
Reach/CMM

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト