17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

電源ライン用EMCフィルタ RSEVシリーズ

通常単価(税別)
3,3905,170
税込単価
3,7295,687
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

配線作業性を向上した単相用・小型 EMC フィルタ。【特長】・全てのねじがセルフアップ構造。・端子台カ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

RoHS?最小発注数量
6
10
1個
10
10
1個
16
10
1個
20
10
1個
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,170
( 5,687 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,390
( 3,729 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,450
( 4,895 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,100
( 5,610 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,500
( 4,950 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

配線作業性を向上した単相用・小型 EMC フィルタ。
【特長】
・全てのねじがセルフアップ構造。
・端子台カバーと本体を一体化。
・DIN レール取付用アタッチメント(別売)をご用意(型名:DIN-RSEV)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源ライン用EMCフィルタ RSEVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源ライン用EMCフィルタ RSEVシリーズ
ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ)
ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)
電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)
電源 ノイズフィルタ RMSシリーズ(単相、高減衰)
MRシリーズ
メーカーTDKラムダミスミミスミオリエント電子オリエント電子NECトーキン
通常価格3,390-4,410 -1,3091,144 -1,545 -1,850
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
回路構成単相単相単相単相単相単相
取付方法DINレール/ネジ止めネジ止めネジ止め--ネジ止め
結線方法端子台タブリード線ねじ止めねじ止めタブ
代表規格CUL / CSAUL / TUV / CSAUL / CSAULUL-
寸法 縦(mm)8551.850505050
よく一緒に購入される商品

ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト