17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 形状

    • 本体カバー付き
  • 容量(W)

    ~mm
  • 入力電圧

    • AC/DC
  • 出力電圧(シングルのみ)

    • その他
  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • 代表規格

  • 付属機能

  • DC出力電圧(V)

    ~mm
  • 最大出力電流(A)

    ~mm
  • リモートセンシング

    ~mm
  • リモートON/OFF

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ユニット型電源 RWS-Bシリーズ

通常単価(税別)
3,99013,920
税込単価
4,38915,312
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・基本性能を維持し付加機能の最適化を図ったシンプルファンクションモデル。・長寿命:電解コンデン...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

容量

(W)

入力電圧

出力電圧(シングルのみ)

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行

(mm)

代表規格

付属機能

仕様

入力電圧 詳細

(V)

DC出力電圧

(V)

最大出力電流

(A)

リモートセンシング

リモートON/OFF

環境基準

販売地域

リモート論理

RoHS?最小発注数量
[本体カバー付き] カバー付き
50
[AC/DC] AC85~265V/DC120~370V
DC5V
82
34
81.5
CE / UL / CUL / CSA
-
標準
-
-
10
鉛フリー/CMM
ワールドワイド
230
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
50
[AC/DC] AC85~265V/DC120~370V
DC5V
82
34
81.5
CE / UL / CUL / CSA
コーティング
基板両面コーティングタイプ
-
-
10
鉛フリー/CMM
ワールドワイド
230
-
1個
[本体カバー付き] カバー付き
52.8
[AC/DC] AC85~265V/DC120~370V
DC24V
82
34
81.5
CE / UL / CUL / CSA
-
標準
-
-
2.2
鉛フリー/CMM
ワールドワイド
230
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
108
[AC/DC] AC85~265V/DC120~370V
DC24V
39
94
108
UL / CSA
-
標準
-
-
4.5
-
-
-
-
1個
[本体カバー付き] カバー付き
156
[AC/DC] AC85~265V/DC120~370V
DC12V
94
41
128
CE / UL / CUL / CSA
コーティング
基板両面コーティングタイプ
-
-
13
鉛フリー/CMM
ワールドワイド
480
-
1個
[本体カバー付き] カバー付き
150
[AC/DC] AC85~265V/DC120~370V
DC15V
94
41
128
CE / UL / CUL / CSA
-
標準
-
-
13
鉛フリー/CMM
ワールドワイド
480
10
1個
DINレール直付け
156
[AC/DC] AC85~265V/DC120~370V
DC24V
134.7
43
139.9
CE / UL / CUL / CSA
-
DINレール対応金具取付タイプ
-
-
6.5
鉛フリー/CMM
ワールドワイド
770
-
1個
[本体カバー付き] カバー付き
151.2
[AC/DC] AC85~265V/DC120~370V
[その他] その他
94
41
128
CE / UL / CUL / CSA
-
標準
-
28
6.5
鉛フリー/CMM
ワールドワイド
480
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
300
[AC/DC] AC85~265V/DC120~370V
DC15V
102
41
170
CE / UL / CUL / CSA
コーティング
基板両面コーティングタイプ
-
-
20
鉛フリー/CMM
ワールドワイド
900
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,940
( 5,434 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,370
( 4,807 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,990
( 4,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,630
( 7,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,710
( 9,581 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,050
( 9,955 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,480
( 13,728 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,080
( 8,888 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,920
( 15,312 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・基本性能を維持し付加機能の最適化を図ったシンプルファンクションモデル。
・長寿命:電解コンデンサ寿命 5年以上(Ta=40℃、負荷率100%、24h/日稼働)。
・標準品でカバー付きモデルを設定。
・オプションとしてDINレール取付けタイプおよび同取付金具を設定(50/100/150/300Wの24V出力タイプにDINレール取付金具付製品をラインアップ)。
・UL508規格対応(150W以下は5/12/24V出力タイプ、300Wは5V出力タイプ以外、600Wは24V出力タイプ)。
・1000/1500Wモデルには、医用規格適合モデル(/ME)をご用意(医用規格絶縁クラス2×MOPP対応)。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット型電源 RWS-Bシリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
検査装置の電源として使用しています
5
満足度:5.0
工場内で使う新規に製作した検査装置の電源として使用しています。メーカーにこだわりはなく電圧と電流の仕様が合っていたこの商...もっと読む
0人が参考にしています。
リレー用の電源として
5
満足度:5.0
主にリレー用電源として利用。 特にこれがということはないのですが電源は安物使うと火災等の原因になることもあり 有名メーカ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット型電源 RWS-Bシリーズ
ユニット型電源 LWT-Hシリーズ
コンパクトサイズ 基板型 AC-DC電源 ZWS-Cシリーズ
スイッチング電源 RSシリーズ
スイッチング電源(ユニットタイプ) AEA600F-24-N
冗長運転ユニット S8VK-R
メーカーTDKラムダTDKラムダTDKラムダミンウェルコーセルオムロン
通常価格3,990-10,7203,730 -2,653 -23,5005,882 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
出力数シングル三出力シングルシングルシングルシングル
入出力端子形状ネジコネクタコネクタネジネジネジ
形状 詳細ユニット-----
よく一緒に購入される商品

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング