17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 容量(W)

    ~mm
  • 出力電圧(シングルのみ)

  • 定格出力電流(シングルのみ)(A)

    ~mm
  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • 最大出力電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ユニット型電源 HMSシリーズ

通常単価(税別)
8,85015,250
税込単価
9,73516,775
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・DCラインとACライン双方を入力電源として使用可能。・80~370VDC(80~110VDC...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様変更のお知らせ(23年7月追記)

■実施時期
2023年10月より順次実施
・実施時期前であっても、受注状況に応じて変更品を出荷させていただく場合があります。
・ご購入時期、数量により変更前後の製品が混在する場合があります。
 

■対象製品                                                                                             
対象製品型番
AC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-AシリーズHWS100A-5/A
HWS80A-3/A
HWS80A-24
HWS100A-15/RA
HWS80A-12
HWS100A-15
HWS80A-5
HWS100A-12
HWS80A-24/A
HWS100A-24
HWS100A-48
HWS80A-12/A
HWS80A-5/A
HWS100A-5
HWS80A-48/A
ユニット型電源 HWSシリーズHMS100-15

 

■変更内容
【外形変更】外形をシャーシ板厚変更分だけ外側方向に大きくする
HWS80A、HWS100A(カバー無しモデル)                                                                                                  
   幅W×高さH×奥行D[mm]
変更前28×82×160
変更後28.5×83×160.5

 

HWS80A/A、HWS100A/A、HMS80、HMS100(カバー有りモデル)                                                                                  
   幅W×高さH×奥行D[mm]
変更前33×82×160
変更後33.5×83×160.5

型番リスト

表示件数

容量

(W)

出力電圧(シングルのみ)

定格出力電流(シングルのみ)

(A)

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行

(mm)

最大出力電流

(A)

RoHS?最小発注数量
51.6
DC12V
4.3
82
31.5
120
4.3
10
1個
52.5
DC15V
3.5
82
31.5
120
3.5
10
1個
52.8
DC24V
2.2
82
31.5
120
2.2
10
1個
105
DC15V
7
83
33.5
160.5
7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,850
( 9,735 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,850
( 9,735 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,780
( 12,958 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,250
( 16,775 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・DCラインとACライン双方を入力電源として使用可能。
・80~370VDC(80~110VDCは負荷率80%)。
・85~265VAC(75~85VACは出力電流60%、20秒保証)。
・長寿命:電解コンデンサ期待寿命10 年(周囲温度40℃、負荷率50%、24時間稼働 ※標準取付時)。
・高効率:88%(HMS150-24 100VAC入力時)。
・従来モデル比4%向上(MS-11-24 84%)。
・小型化:既存MSシリーズ比体積55%小型化。
・広い動作周囲温度。
・安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット型電源 HMSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット型電源 HMSシリーズ
スイッチング電源(ユニットタイプ) AEA600F-24-N
EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 ECO Power
EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 COMPACT Power
スイッチング電源 DC5V、DC12V出力 DINレール取付(MDRシリーズ)
30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応
メーカーTDKラムダコーセルワゴワゴミンウェルミンウェル
通常価格8,850-23,5008,970 -11,059 -2,380 -2,527 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状オープンフレームカバー付き本体カバー付きDINレール直付けDINレール直付け本体カバー付き
出力数単出力シングルシングルシングルシングルシングル
入力電圧AC/DCAC専用AC/DCAC/DCAC/DCAC/DC
入出力端子形状ネジネジネジ欧州方式欧州方式ネジ
形状 詳細ユニット-----

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング