エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・制御システムの基本となるスイッチやセンサ、アクチュエータなど、ON/OFF信号を扱う各種機器...
詳細を確認
RX40C7の外観

RX40C7の寸法図 (単位:mm)

RX10の外観

RX10の寸法図 (単位:mm)

RX40NC6S-TSの外観

RX40NC6S-TSの寸法図 (単位:mm)
| 項目 | AC入力 | DC入力 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX28 | RX10 | RX10-TS | RX40C7 | RX40C7-TS | RX40NC6S-TS | RX41C4 | RX41C4-TS | RX42C4 | RX70C4 | RX71C4 | RX72C4 | |
| 点数[点] | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16(単一配線時)/8(二重配線時) | 32 | 32 | 64 | 16 | 32 | 64 |
| 定格入力電圧、周波数[V] | AC100~240、50/60Hz | AC100~120、50/60Hz | AC100~120、50/60Hz | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC5/12 | DC5/12 | DC5/12 |
| 定格入力電流[mA] | 16.4(AC200V、60Hz) 13.7(AC200V、50Hz) 8.2(AC100V、60Hz) 6.8(AC100V、50Hz) | 8.2(AC100V、60Hz) 6.8(AC100V、50Hz) | 8.2(AC100V、60Hz) 6.8(AC100V、50Hz) | 7.0 TYP. | 7.0 TYP. | 約6.8 TYP. | 4.0 TYP. | 4.0 TYP. | 4.0 TYP. | 1.7(DC5V) 4.8(DC12V) | 1.7(DC5V) 4.8(DC12V) | 1.7(DC5V) 4.8(DC12V) |
| 応答時間 | 20ms以下 | 20ms以下 | 20ms以下 | 0.1~70ms | 0.1~70ms | 1~70ms | 0.1~70ms | 0.1~70ms | 0.1~70ms | 0.1~70ms | 0.1~70ms | 0.1~70ms |
| コモン方式[点/1コモン] | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 |
| 割込み機能 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外部配線接続方式*1 | ||||||||||||
| 18点ネジ端子台 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | |
| 40ピンコネクタ | - | - | - | - | - | ● | - | ●(×2) | - | ● | ●(×2) | |
| スプリングクランプ端子台 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 項目 | DC高速入力 | 診断機能付き入力 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RX40PC6H | RX40NC6H | RX41C6HS | RX61C6HS | RX40NC6B | |
| 点数[点] | 16 | 16 | 32 | 32 | 16 |
| 定格入力電圧、周波数[V] | DC24 | DC24 | DC24 | DC5 | DC24 |
| 定格入力電流[mA] | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 応答時間 | 5μs~70ms | 5μs~70ms | 1μs~70ms | 1μs~70ms | 1ms~70ms |
| コモン方式[点/1コモン] | 8 (プラスコモン) | 8 (マイナスコモン) | 32 (プラス/マイナスコモン) | 32 (プラス/マイナスコモン) | 16 (マイナスコモン) |
| 割込み機能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 診断機能 | |||||
| 断線検出機能 | - | - | - | - | ● |
| 外部配線接続方式*1 | |||||
| 18点ネジ端子台 | ● | ● | - | - | ● |
| 40ピンコネクタ | - | - | ● | ● | - |

RY20S6の外観

RY20S6の寸法図 (単位:mm)

RY41PT2Hの外観

RY41PT2Hの寸法図 (単位:mm)

RY48PT20S-TSの外観

RY48PT20S-TSの寸法図 (単位:mm)
| 項目 | リレー出力 | トライアック出力 | トランジスタ(シンク)出力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RY18R2A | RY10R2 | RY10R2-TS | RY20S6 | RY40NT5P | RY40NT5P-TS | RY41NT2P | RY41NT2P-TS | RY42NT2P | RY41NT2H | |
| 点数[点] | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 32 |
| 定格開閉電圧、電流 | DC24V/2A AC240V/2A | DC24V/2A AC240V/2A | DC24V/2A AC240V/2A | AC100~240V/0.6A | - | - | - | - | - | - |
| 定格負荷電圧[V] | - | - | - | - | DC12~24 | DC12~24 | DC12~24 | DC12~24 | DC12~24 | DC5~24 |
| 最大負荷電流[A/点] | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 応答時間 | 12ms以下 | 12ms以下 | 12ms以下 | 1ms+0.5サイクル以下 | 1ms以下 | 1ms以下 | 1ms以下 | 1ms以下 | 1ms以下 | 2μs以下 |
| コモン方式[点/1コモン] | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 保護機能(過負荷・過熱) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 外部配線接続方式*1 | ||||||||||
| 18点ネジ端子台 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 40ピンコネクタ | - | - | - | - | - | - | ● | - | ●(×2) | ● |
| 項目 | トランジスタ(ソース)出力 | 診断機能付き(ソース)出力 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RY48PT20S-TS | RY40PT5P | RY40PT5P-TS | RY41PT1P | RY41PT1P-TS | RY42PT1P | RY41PT2H | RY40PT5B | |
| 点数[点] | 8(単一配線時)/4(二重配線時) | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 32 | 16 |
| 定格負荷電圧[V] | DC24 | DC12~24 | DC12~24 | DC12~24 | DC12~24 | DC12~24 | DC5~24 | DC24 |
| 最大負荷電流[A/点] | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| 応答時間 | 0.4ms以下 | 1ms以下 | 1ms以下 | 1ms以下 | 1ms以下 | 1ms以下 | 2μs以下 | 1.5ms以下 |
| コモン方式[点/1コモン] | 8 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 |
| 保護機能(過負荷・過熱) | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 診断機能 | ||||||||
| 出力断線検出機能 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 出力短絡検出機能 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 外部配線接続方式*1 | ||||||||
| 18点ネジ端子台 | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
| 40ピンコネクタ | - | - | - | ● | - | ●(×2) | ● | - |
| スプリングクランプ端子台 | ● | - | - | - | - | - | - | - |

RH42C4NT2Pの外観

RH42C4NT2Pの寸法図 (単位:mm)
| 項目 | RH42C4NT2P |
|---|---|
| DC入力 | |
| 点数[点] | 32 |
| 定格入力電圧[V] | DC24 |
| 定格入力電流[mA] | 4.0 TYP. |
| 応答時間 | 0.1~70ms |
| コモン方式[点/1コモン] | 32 |
| 割込み機能 | ● |
| トランジスタ(シンク)出力 | |
| 点数[点] | 32 |
| 定格負荷電圧[V] | DC12~24 |
| 最大負荷電流[A/点] | 0.2 |
| 応答時間 | 1ms以下 |
| コモン方式[点/1コモン] | 32 |
| 保護機能(過負荷・過熱) | ● |
| 外部配線接続方式*1 | |
| 40ピンコネクタ | ●(×2) |
※一部の型番の外観および寸法図のみ掲載しています。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
38,000円 ( 41,800円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,600円 ( 19,360円 ) | 5日目 |
21,800円 ( 23,980円 ) | 5日目 |
17,800円 ( 19,580円 ) | 5日目 |
16,700円 ( 18,370円 ) | 5日目 |
19,900円 ( 21,890円 ) | 5日目 |
84,400円 ( 92,840円 ) | 5日目 |
22,900円 ( 25,190円 ) | 5日目 |
105,600円 ( 116,160円 ) | 5日目 |
22,900円 ( 25,190円 ) | 5日目 |
28,900円 ( 31,790円 ) | 5日目 |
32,900円 ( 36,190円 ) | 5日目 |
31,300円 ( 34,430円 ) | 5日目 |
43,900円 ( 48,290円 ) | 1日目 |
31,300円 ( 34,430円 ) | 5日目 |
17,900円 ( 19,690円 ) | 5日目 |
28,100円 ( 30,910円 ) | 5日目 |
47,900円 ( 52,690円 ) | 5日目 |
23,900円 ( 26,290円 ) | 1日目 |
24,900円 ( 27,390円 ) | 5日目 |
18,600円 ( 20,460円 ) | 5日目 |
27,900円 ( 30,690円 ) | 5日目 |
16,700円 ( 18,370円 ) | 5日目 |
18,900円 ( 20,790円 ) | 5日目 |
84,400円 ( 92,840円 ) | 5日目 |
22,900円 ( 25,190円 ) | 5日目 |
24,900円 ( 27,390円 ) | 5日目 |
35,200円 ( 38,720円 ) | 5日目 |
26,900円 ( 29,590円 ) | 5日目 |
32,900円 ( 36,190円 ) | 5日目 |
34,700円 ( 38,170円 ) | 5日目 |
39,100円 ( 43,010円 ) | 5日目 |
47,700円 ( 52,470円 ) | 5日目 |
45,900円 ( 50,490円 ) | 5日目 |
50,800円 ( 55,880円 ) | 5日目 |
114,400円 ( 125,840円 ) | 5日目 |
【特長】
・制御システムの基本となるスイッチやセンサ、アクチュエータなど、ON/OFF信号を扱う各種機器とシーケンサ間のインタフェースです
・機能が強化されており1台のユニットで様々な用途に使用できるため、導入・保守コストの削減に貢献します
・配線のしやすさ、接続する機器の特性や点数など、用途に合わせて最適なユニットをお選びいただけます


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 入出力ユニット
0通常価格(税別):16,700円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
0通常価格(税別):19,900円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入力ユニット)
4.5通常価格(税別):15,500円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ
5通常価格(税別):19,896円

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット
5通常価格(税別):22,778円~

三菱電機
MELSEC-Q 入力ユニット(DCプラスコモン)
5通常価格(税別):18,077円~