エレクトロニクス部品技術窓口
三菱高精度シーケンサ。【特長】・小規模から大規模まで高速・高信頼システムを実現・性能向上による柔軟な安...
詳細を確認
R04CPU イメージ
| ハードウェア仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 演算制御方式 | ストアードプログラム繰返し演算 | ||
| 入出力制御方式 | リフレッシュ方式 (ダイレクトアクセス入出力(DX,DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可) | ||
| 命令処理時間 | LD X0 | 0.98ns | |
| MOV D0 D1 | 1.96ns | ||
| 命令処理時間(ST言語) | IF命令 | 1.96ns | |
| CASE命令 | 1.96ns | ||
| FOR命令 | 1.96ns | ||
| メモリ容量 | プログラム容量 | 40Kステップ(160Kバイト) | |
| プログラムメモリ | 160Kバイト | ||
| SDメモリカード | SDメモリカード容量分 (SD/SDHCメモリカード:最大32Gバイト) | ||
| デバイス/ラベルメモリ | 400Kバイト | ||
| シグナルフローメモリ | プログラム用エリア | 5Kバイト | |
| FB用エリア | 256Kバイト | ||
| データメモリ | 2Mバイト | ||
| ファンクションメモリ | 5120Kバイト | ||
| CPUバッファメモリ | 1072Kバイト(536Kワード) (定周期通信エリア(24Kワード)を含む) | ||
| リフレッシュメモリ | 2048Kバイト | ||
| 最大格納ファイル本数 | プログラムメモリ | プログラムファイル数:124本 FBファイル数:64本 | |
| デバイス/ラベルメモリ(ファイル格納エリア) | 324本 (拡張SRAMカセットの使用有無を問わず) | ||
| データメモリ | 256本 | ||
| ファンクションメモリ | 512本 | ||
| SDメモリカード | ・NZ1MEM-2GBSD:256本 ・NZ1MEM-4GBSD,NZ1MEM-8GBSD,NZ1MEM-16GBSD:32767本 | ||
| 最大フォルダ本数 | データメモリ | 256本 | |
| ファンクションメモリ | 512本 | ||
| SDメモリカード | ・NZ1MEM-2GBSD:256本 ・NZ1MEM-4GBSD,NZ1MEM-8GBSD,NZ1MEM-16GBSD:32767本 | ||
| USBポート | USB2.0 High Speed(miniB)×1 | ||
| Ethernetポート | 10BASE-T/100BASE-TX×1 | ||
| 時計機能 | 年,月,日,時,分,秒,曜日(うるう年自動判別) -1.00~+1.00s/d at 0~55℃ | ||
| 停電保持 | 保持方法 | コンデンサ | |
| 保持時間 | 3分 | ||
| 保持するデータ | デバイス/ラベルメモリ,時計データ | ||
| 許容瞬停時間 | 電源ユニットによる | ||
| DC5V内部消費電流 | 0.67A | ||
| 外形寸法 | 高さ(H) | 106mm(ベースユニット取付け部98mm) | |
| 幅(W) | 27.8mm | ||
| 奥行き(D) | 110mm | ||
| 質量 | 0.20kg | ||
| プログラミング仕様 | |||
| プログラム言語 | ラダーダイアグラム(LD), シーケンシャルファンクションチャート(SFC), ストラクチャードテキスト(ST), ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD) | ||
| プログラミング拡張機能 | ファンクションブロック(FB),ラベルプログラミング(システム/ローカル/グローバル) | ||
| プログラム動作 | 実行タイプ | 一般プログラム | 初期実行タイプ,スキャン実行タイプ,定周期実行タイプ,イベント実行タイプ,待機タイプ |
| 割込み種類 | 一般プログラム | 内部タイマによる割込み(I28~I31),高速内部タイマ割込み1(I49),高速内部タイマ割込み2(I48),ユニットからの割込み,ユニット間同期割込み(I44),マルチCPU間同期割込み(I45) | |
| プログラム実行本数 | 一般プログラム | 124本 | |
| FBファイル本数 | FBファイル | 64本 | |
| タクト性能 | コンスタントスキャン | 0.2~2000ms(0.1ms単位で設定可能) | |
| 定周期割込み | 内部タイマによる割込み(I28~I31) | 0.5~1000ms(0.5ms単位で設定可能) | |
| 高速内部タイマ割込み1(I49) | 0.05~1000ms(0.05ms単位で設定可能) | ||
| 高速内部タイマ割込み2(I48) | 0.05~1000ms(0.05ms単位で設定可能) | ||
| ユニット間同期割込み(I44) | 0.1~10.00ms(0.05ms単位で設定可能) | ||
| マルチCPU間同期割込み(I45) | 0.1~10.00ms(0.05ms単位で設定可能) | ||
| タイマ性能 | 低速タイマ | 1~1000ms(デフォルト100ms) | |
| 高速タイマ | 0.01~100ms(デフォルト10ms) | ||
| ロングタイマ | 0.001~1000ms(デフォルト0.001ms) | ||
| 入出力点数 | 4096点 | ||
| ユーザデバイス点数 | 入力[X] | 12288点(固定) | |
| 出力[Y] | 12288点(固定) | ||
| 内部リレー[M] | 12288点(パラメータにより変更可能) | ||
| ラッチリレー[L] | 8192点(パラメータにより変更可能) | ||
| リンクリレー[B] | 8192点(パラメータにより変更可能) | ||
| リンク特殊リレー[SB] | 2048点(パラメータにより変更可能) | ||
| アナンシェータ[F] | 2048点(パラメータにより変更可能) | ||
| エッジリレー[V] | 2048点(パラメータにより変更可能) | ||
| ステップリレー[S] | 0点(パラメータにより変更可能) | ||
| タイマ系 | タイマ[T] | 1024点(パラメータにより変更可能) | |
| ロングタイマ[LT] | 1024点(パラメータにより変更可能) | ||
| 積算タイマ系 | 積算タイマ[ST] | 0点(パラメータにより変更可能) | |
| ロング積算タイマ[LST] | 0点(パラメータにより変更可能) | ||
| カウンタ系 | カウンタ[C] | 512点(パラメータにより変更可能) | |
| ロングカウンタ[LC] | 512点(パラメータにより変更可能) | ||
| データレジスタ[D] | 18432点(パラメータにより変更可能) | ||
| リンクレジスタ[W] | 8192点(パラメータにより変更可能) | ||
| リンク特殊レジスタ[SW] | 2048点(パラメータにより変更可能) | ||
| システムデバイス点数 | 特殊リレー[SM] | 4096点(固定) | |
| 特殊レジスタ[SD] | 4096点(固定) | ||
| ファンクション入力[FX] | 16点(固定) | ||
| ファンクション出力[FY] | 16点(固定) | ||
| ファンクションレジスタ[FD] | 5点×4ワード(固定) | ||
| ファイルレジスタ点数 | ファイルレジスタ[R/ZR] | 0点(パラメータにより変更可能) | |
| インデックスレジスタ点数 | インデックスレジスタ[Z] | 20点(最大24点までパラメータにより変更可能) | |
| ロングインデックスレジスタ[LZ] | 2点(最大12点までパラメータにより変更可能) | ||
| ポインタ点数 | ポインタ[P](グローバル/ローカル) | 8192点(最大16384点までパラメータにより変更可能) | |
| 割込みポインタ[I] | 1024点(固定) | ||
| リンクダイレクトデバイス点数 | リンク入力[J□\X□] | 最大16384点 | |
| リンク出力[J□\Y□] | 最大16384点 | ||
| リンクリレー[J□\B□] | 最大32768点 | ||
| リンクレジスタ[J□\W□] | 最大131072点 | ||
| リンク特殊リレー[J□\SB□] | 最大512点 | ||
| リンク特殊レジスタ[J□\SW□] | 最大512点 | ||
| ユニットアクセスデバイス点数 | インテリジェント機能ユニットデバイス[U□\G□] | 最大268435456点 | |
| CPUバッファメモリアクセスデバイス点数 | バッファメモリ[U3E□\G□] | 最大268435456点 | |
| バッファメモリの定周期通信エリア[U3E□\HG□] | 最大12288点 | ||
| リフレッシュデータレジスタ点数 | リフレッシュデータレジスタ[RD] | 524288点(最大1048576点) | |
| ネスティング点数 | ネスティング[N] | 15点 | |
| その他デバイス点数 | SFCブロックデバイス[BL] | 320点 | |
| SFC移行デバイス[TR] | 0点(デバイスコメントとしてのみ使用可能) | ||
| 内蔵Ethernet機能部 | |||
| 伝送仕様 | データ伝送速度 | 100/10Mbps | |
| 通信モード | 100BASE-TX:全二重/半二重 10BASE-T:全二重/半二重 | ||
| インタフェース | RJ45(AUTO MDI/MDI-X) | ||
| 伝送方法 | ベースバンド | ||
| 最大フレームサイズ | 1518バイト | ||
| ジャンボフレーム | 使用不可 | ||
| 最大セグメント長 | 100m(ハブとノード間の長さ) | ||
| IPバージョン | IPv4に対応 | ||
| 送受信データ格納用メモリ | 同時オープン可能数 | 16コネクション(プログラムで使用できるコネクション) | |
| ソケット通信 | 5Kワード×16 | ||
| 使用周囲温度 | 0~55℃(高温対応ベースユニットを使用しない場合) 0~60℃(高温対応ベースユニットを使用する場合) | ||
|---|---|---|---|
| 保存周囲温度 | -25~75℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 5~95%RH,結露なきこと | ||
| 保存周囲湿度 | 5~95%RH,結露なきこと | ||
| 耐振動 | JIS B 3502, IEC 61131-2 に適合 | 断続的な振動がある場合 | 周波数:5~8.4Hz,片振幅:3.5mm 周波数:8.4~150Hz,定加速度:9.8m/s2 掃引回数:X,Y,Z各方向10回 |
| 連続的な振動がある場合 | 周波数:5~8.4Hz,片振幅:1.75mm 周波数:8.4~150Hz,定加速度:4.9m/s2 | ||
| 耐衝撃 | JIS B 3502, IEC 61131-2 に適合 (147m/s2,XYZ3方向各3回) | ||
| 使用雰囲気 | 腐食性ガス,可燃性ガスがなく,導電性のじんあいがひどくないこと | ||
| 使用標高 | 0~2000m | ||
| 設置場所 | 制御盤内 | ||
| オーバボルテージカテゴリ | II以下 | ||
| 汚染度 | 2以下 | ||
| 装置クラス | Class I | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
38,500円 ( 42,350円 ) | 5日目 |
53,800円 ( 59,180円 ) | 5日目 |
74,300円 ( 81,730円 ) | 5日目 |
94,900円 ( 104,390円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
106,300円 ( 116,930円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
169,000円 ( 185,900円 ) | 1日目 |
199,000円 ( 218,900円 ) | 5日目 |
188,600円 ( 207,460円 ) | 5日目 |
555,000円 ( 610,500円 ) | 5日目 |
361,928円 ( 398,121円 ) | 5日目 |
106,352円 ( 116,987円 ) | 5日目 |
227,800円 ( 250,580円 ) | 5日目 |
299,000円 ( 328,900円 ) | 5日目 |
290,400円 ( 319,440円 ) | 5日目 |
236,700円 ( 260,370円 ) | 5日目 |
742,500円 ( 816,750円 ) | 5日目 |
544,300円 ( 598,730円 ) | 5日目 |
349,800円 ( 384,780円 ) | 5日目 |
368,500円 ( 405,350円 ) | 5日目 |
399,000円 ( 438,900円 ) | 5日目 |
435,400円 ( 478,940円 ) | 5日目 |
725,700円 ( 798,270円 ) | 5日目 |
616,900円 ( 678,590円 ) | 5日目 |
498,600円 ( 548,460円 ) | 5日目 |
501,100円 ( 551,210円 ) | 5日目 |
515,900円 ( 567,490円 ) | 5日目 |
580,600円 ( 638,660円 ) | 5日目 |
870,900円 ( 957,990円 ) | 5日目 |
762,000円 ( 838,200円 ) | 5日目 |
154,100円 ( 169,510円 ) | 5日目 |
209,800円 ( 230,780円 ) | 5日目 |
三菱高精度シーケンサ。
【特長】
・小規模から大規模まで高速・高信頼システムを実現
・性能向上による柔軟な安全システム構成
・高度な情報通信連携によるビッグデータの有効活用
・新開発の高速シーケンス実行エンジンおよび高速システムバス
・高精度モーション制御を実現するマルチCPUシステム
【用途】
・小~大規模シーケンス制御


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
4.7通常価格(税別):31,859円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット
5通常価格(税別):47,520円~

オムロン
プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Nタイプ ネットワークモデル
0通常価格(税別):15,910円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5UJシリーズ CPUユニット
5通常価格(税別):36,900円~

三菱電機
MELSEC-F FX3UCシリーズ シーケンサ CPU
4.8通常価格(税別):26,893円~

オムロン
CPシリーズ CPUユニット CP1E
4.6通常価格(税別):10,534円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
4.5通常価格(税別):21,291円~