エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プリント基板用端子台PM 5.00 / 5.08mm シリーズ

型番:

PM 5.08/02/90 3.5SN OR BX
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PM 5.08/02/90 3.5SN OR BXの仕様・寸法情報

コネクタ形状
丸型
コネクタシリーズ頭文字
P・Q・R
適用ピン・コンタクト
[メス] ケーブル側コネクタ(メス)
極数
2
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
300
電線接続方式
圧着(クリンプ)
コネクタ形状
[アングル] 90°
代表規格
UL / CUL / CSA
型式
PM 5.08/02/90 3.5SN OR BX
特徴
電線接続範囲(mm2)
13~2.5
電線接続範囲(AWG)
26~14
ピッチ(mm)
5.08
オレンジ
メッキ
錫メッキ

型番リスト

表示件数
型番
PM 5.08/02/90 3.5SN OR BX
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37
( 41 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ネジ接続(リーフスプリング構造)で安定・耐久性の高い接続を提供

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリント基板用端子台PM 5.00 / 5.08mm シリーズの型番PM 5.08/02/90 3.5SN OR BXのページです。 型番PM 5.08/02/90 3.5SN OR BXに関する仕様情報を記載しております。
プリント基板用端子台PM 5.00 / 5.08mm シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリント基板用端子台PM 5.00 / 5.08mm シリーズ
CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ
イージーロックコネクタ 110シリーズ
3M パワークランプ中継接続用ワイヤーマウントプラグ
Mini-Fit Sr.™パワー用コネクター(42818)
CC-Link/LT接続アクセサリ フラットケーブル接続用コネクタ
メーカーワイドミュラー三菱電機ニチフ端子工業スリーエムジャパンモレックス三菱電機システムサービス
通常価格378,9405,099 -566 -1094,893 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
コネクタ形状丸型角型丸型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字P・Q・RA・B・CM・N・O数字数字A・B・C
適用ピン・コンタクトケーブル側コネクタ(メス)メスメスオスオスメス
極数251524
定格電流(A)15101010505
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング