17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

プリント基板用パワー用コネクタBUZ 10.16HP シリーズ BUZ 10.16HP/04/180F AG SW BO

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プリント基板用パワー用コネクタBUZ 10.16HP シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BUZ 10.16HP/04/180F AG SW BO

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

最大16mm2の電線に対応する、大電流対応パワー用コネクタです。
ケーブル側コネクタ(メス)

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】2023年3月31日に受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ形状
丸型
コネクタシリーズ頭文字
A・B・C
適用ピン・コンタクト
[メス] ケーブル側コネクタ(メス)
極数
3
定格電流(A)
60
定格電圧(V)
600
電線接続方式
[ネジ止め] ネジ接続
コネクタ形状
180°
代表規格
UL / CUL / CSA
型式
BUZ 10.16HP / 03 / 180F AG BK BX
特徴
電線接続範囲(mm2)
0.2~16

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト