エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SSCNETIII/H対応 ハブユニット

通常単価(税別)
74,250
税込単価
81,675
通常出荷日:5日目

SSCNET3/Hに対応しているハブユニット。【特長】【用途】・SSCNET3/H対応。

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番:

MR-MV200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MR-MV200の仕様・寸法情報

代表規格
UL / CUL
ユニット種別
光分岐ユニット
RoHS?
6
-
-

商品情報

製品仕様

MR-MV200の外観

MR-MV200の外観

性能仕様

  • 入力電圧:DC21.6~26.4(DC24V ±10%)V
  • 入力電流:0.2A
  • 消費電力:4.8W
  • 質量:0.2kg
  • 取り付け方法:制御盤に直接固定またはDINレール
  • ケーブル長:最大100m
  • 使用可能分岐ユニット数:16台/系統
  • 接続サーボアンプ数(※1):最大16軸/系統
  • 外形寸法:W30×D100×H168mm
  • ※1MR-J4-Bは1軸分、MR-J4W2-Bは2軸分、MR-J4W3-Bは3軸分占有します。

型番リスト

表示件数
型番
MR-MV200
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,250
( 81,675 )
5日目

詳細情報

基本情報

SSCNET3/Hに対応しているハブユニット。
【特長】
【用途】
・SSCNET3/H対応。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSCNETIII/H対応 ハブユニットの型番MR-MV200のページです。 型番MR-MV200に関する仕様情報を記載しております。
SSCNETIII/H対応 ハブユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSCNETIII/H対応 ハブユニット
MELSEC-Fシリーズ インテリジェントデバイス局ユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ インテリジェント機能 OPC UAユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット
CC-Link IE TSN-CC-Link IEフィールドネットワークブリッジユニット
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格74,25032,30033,90047,85022,90048,400
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目5日目
代表規格UL / CULUL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CUL
ユニット種別光分岐ユニットCC-Link IE フィールドネットワーク インテリジェントデバイス局ユニットCC-Link、IE、TSNマスタ・ローカルユニットOPC UAユニットCC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニットブリッジユニット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング