エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MELSECNET/Hインタフェースボード(同軸ケーブル)

MELSECNET/Hインタフェースボード(同軸ケーブル) Q80BD-J71BR11
通常単価(税別)
139,000
税込単価
152,900
通常出荷日:5日目

三菱汎用シーケンサ。【特長】・MELSECNET/Hインタフェースボード・PCIバス 日本語/英語OS...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番:

Q80BD-J71BR11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

Q80BD-J71BR11の仕様・寸法情報

種類
その他通信
バス
PCI
PCIブラケット
ロープロファイル
種類詳細
MELSECNET/H
用途
管理局/通常局
外部電源供給機能
伝送速度
10Mbps
代表規格
UL/cUL KC NK
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

Q80BD-J71BR11 イメージ

Q80BD-J71BR11 イメージ

製品仕様

1ネットワークあたりの最大リンク点数LX/LY8,192点,1Kバイト
LB16,384点,2Kバイト(MELSECNET/10モード時:8,192点,1Kバイト)
LW16,384点,32Kバイト(MELSECNET/10モード時:8,192点,16Kバイト)
1局あたりの最大リンク点数PC間ネット・MELSECNET/Hモード,MELSECNET/10モード:{(LY+LB)÷8+(2×LW)}≦2,000バイト
・MELSECNET/H拡張モード:{(LY+LB)÷8+(2×LW)}≦35,840バイト
通信速度10Mbps
最大接続局数PC間ネット32局(管理局:1,通常局:31)
1ネットワークの総延長距離3C-2V:300m
5C-2V/5C-FB:500m
リピータユニット(A6BR10,A6BR10-DC)使用により最大2.5kmまで延長可能
通信ケーブル高周波同軸ケーブル3C-2V/5C-2V(JIS C 3501準拠),5C-FB(JIS C 3502準拠)
適合コネクタ3C-2V用コネクタプラグ
5C-2V用コネクタプラグ
5C-FB用コネクタプラグ
最大ネットワーク数239
最大グループ数32(MELSECNET/10モード時:9)
伝送路形式一重バス
通信方式トークンバス方式
同期方式フレーム同期方式
符号化方式マンチェスタ符号
伝送フォーマットHDLC準拠(フレーム形式)
誤り制御方式CRC(X16+X12+X5+1)およびタイムオーバによるリトライ
装着可能枚数最大4枚
装着スロットPCIスロット(ハーフサイズ)
占有スロット1スロット
DC5V内部消費電流0.67A
質量0.11kg

製品仕様

使用周囲温度0~55℃
保存周囲温度-25~75℃
使用周囲湿度5~95%RH,結露なきこと
保存周囲湿度5~95%RH,結露なきこと
耐振動JIS B 3502, IEC 61131-2 に適合断続的な振動がある場合周波数:5~8.4Hz,片振幅:3.5mm
周波数:8.4~150Hz,定加速度:9.8m/s2
掃引回数:X, Y, Z各方向10回
連続的な振動がある場合周波数:5~8.4Hz,片振幅:1.75mm
周波数:8.4~150Hz,定加速度:4.9m/s2
耐衝撃JIS B 3502,IEC 61131-2 に適合(147m/s2,XYZ3方向各3回)
使用雰囲気腐食性ガスがないこと
使用標高0~2,000m
設置場所制御盤内
オーバボルテージカテゴリII以下
汚染度2以下

型番リスト

表示件数
型番
Q80BD-J71BR11
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,000
( 152,900 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・MELSECNET/Hインタフェースボード
・PCIバス 日本語/英語OS対応 3C-2V/5C-2V同軸ケーブル 一重バス PC間ネット(管理局,通常局)
【用途】
・ネットワーク通信

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MELSECNET/Hインタフェースボード(同軸ケーブル)の型番Q80BD-J71BR11のページです。 型番Q80BD-J71BR11に関する仕様情報を記載しております。
MELSECNET/Hインタフェースボード(同軸ケーブル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSECNET/Hインタフェースボード(同軸ケーブル)
CC-Link IE TSNインタフェースボード
RS-232C・デジタルI/O PCIボード
アナログ入出力 PCI Expressボード Gシリーズ
シリアル通信 Low Profile PCI Express ボード
絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボード
メーカー三菱電機三菱電機ラトックシステムコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)
通常価格139,000158,400 -10,970132,000 -53,10030,000
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目8日目7日目7日目
種類その他通信-デジタル入出力デジタル入出力 / アナログ入出力 / その他通信シリアル通信シリアル通信
バスPCIPCI ExpressPCIPCI ExpressPCI ExpressPCI Express
PCIブラケットロープロファイル標準ロープロファイル標準LowProfileLowProfile
種類詳細MELSECNET/HCC-Link----
用途管理局/通常局マスタ局/ローカル局----

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング