エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MELSEC-Qシリーズ CT入力ユニット

MELSEC-Qシリーズ CT入力ユニット Q68CT
通常単価(税別)
126,750
税込単価
139,425
通常出荷日:5日目

三菱汎用シーケンサ。【特長】・CT入力ユニット。【用途】・ネットワーク通信。

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
詳細を確認

型番:

Q68CT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

Q68CTの仕様・寸法情報

代表規格
UL / CUL
特徴
CT入力ユニット
端子形状
18点端子台
入力チャンネル数(ch)
8
RoHS?
6
-
-

商品情報

MELSEC-Qシリーズ CT入力ユニットの仕様

Q68CT イメージ

Q68CT イメージ

製品仕様

アナログ入力点数8点(8チャンネル)
演算方式実効値演算
入力レンジAC0~5A
AC0~50A
AC0~100A
AC0~200A
AC0~400A
AC0~600A
ディジタル出力電流変換値0~12,000
スケーリング値-32768~32767
入力周波数50/60Hz
過大入力200%1分間,150%連続
入出力特性,分解能入力レンジディジタル出力値(最大分解能)
電流入力AC0~5A0~10,000(0.5mA)
AC0~50A0~10,000(5mA)
AC0~100A0~10,000(10mA)
AC0~200A0~10,000(20mA)
AC0~400A0~10,000(40mA)
AC0~600A0~10,000(60mA)
精度(ディジタル出力値の最大値に対する精度)周囲温度:25±5℃±0.5%以内
周囲温度:0~55℃±1.0%以内
サンプリング周期10ms/8CH,20ms/8CH,50ms/8CH,100ms/8CH
応答時間0.4s以下
絶縁方式入力端子とシーケンサ電源間:トランス絶縁
入力チャンネル間:非絶縁
絶縁耐圧入出力端子とシーケンサ電源間:AC1,500Vrms 1分間
絶縁抵抗入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10MΩ以上
外部配線接続方式18点ネジ端子台(M3ネジ)
入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)
DC5V内部消費電流0.35A
外形寸法高さ(H)98mm
幅(W)27.4mm
奥行き(D)112mm
質量0.19kg

型番リスト

表示件数
型番
Q68CT
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,750
( 139,425 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・CT入力ユニット。
【用途】
・ネットワーク通信。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MELSEC-Qシリーズ CT入力ユニットの型番Q68CTのページです。 型番Q68CTに関する仕様情報を記載しております。
MELSEC-Qシリーズ CT入力ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Qシリーズ CT入力ユニット
MELSEC-Q アナログ入出力ユニット
MELSEC-Qシリーズ 割込み入力ユニット
リモートユニット 防水・防塵タイプ(IP67)
CC-Link IEフィールドネットワーク安全機能付きリモートI/Oユニット
MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格126,75099,63637,07763,250 -79,200 -22,778 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目
代表規格UL / CULUL-CE / UL / CULCE / UL / CULUL
特徴CT入力ユニット-16点1コモン---
端子形状18点端子台18点端子台18点端子台防水コネクタ(ネジ)スプリングクランプ-
入力チャンネル数(ch)84----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング