エレクトロニクス部品技術窓口

MELSEC-Fシリーズ用の入力増設ボード。【特長】・入力4点、出力2点を増設可能。・FX3S、FX3...
詳細を確認
FX3G-4EX-BDの外観
概要/入力:4点
適合規格/KC

FX3G-4EX-BDの外形図
単位:mm

FX3G-4EX-BDの入力回路構成図(シンク入力)
*1. シーケンス本体のサービス電源を使用可能

FX3G-4EX-BDの入力回路構成図(ソース入力)

FX3G-2EYT-BDの外観
概要/出力:2点
適合規格/KC

FX3G-2EYT-BDの外形図
単位:mm

FX3G-2EYT-BDの出力回路構成図(シンク)

FX3G-2EYT-BDの出力回路構成図(ソース)
FX3G-4EX-BD
| 適用シーケンサ | FX3S(V1.10以降),FX3G(V2.20以降) | |
|---|---|---|
| 電源仕様 | ||
| 消費電流 | DC5V | シーケンサより給電します。 |
| DC24V | 最大25mA外部電源より給電してください。 | |
| 入力仕様 | ||
| 入力点数 | 4点 | |
| 入力接続形状 | ヨーロッパ端子台 | |
| 入力形式 | シンク/ソース | |
| 入力信号電圧 | DC24V +20%,-15% | |
| 入力インピーダンス | 4.3kΩ | |
| 入力信号電流 | 5mA/DC24V | |
| 入力ON感度電流 | 3.5mA以上 | |
| 入力OFF感度電流 | 1.5mA以下 | |
| 入力応答時間 | 約10ms | |
| 入力信号形式 | シンク入力 | 無電圧接点 NPNオープンコレクタトランジスタ |
| ソース入力 | 無電圧接点 PNPオープンコレクタトランジスタ | |
| 入力回路絶縁 | ホトカプラ絶縁 | |
| 入力動作表示 | ホトカプラ駆動時LED点灯 | |
FX3G-2EYT-BD
| 適用シーケンサ | FX3S(V1.10以降),FX3G(V2.20以降) | |
|---|---|---|
| 出力仕様 | ||
| 出力点数 | 2点 | |
| 出力接続形状 | ヨーロッパ端子台 | |
| 出力種別/形式 | トランジスタ(シンク/ソース) | |
| 外部電源 | DC5V~30V | |
| 最大負荷 | 抵抗負荷 | 0.5A/1点 |
| 誘導性負荷 | 12W/DC24V | |
| 開路もれ電流 | 0.1mA/DC30V | |
| ON電圧 | 1.5V以下 | |
| 応答時間 | OFF→ON | 0.2ms以下 |
| ON→OFF | 0.2ms以下 | |
| 回路絶縁 | ホトカプラ絶縁 | |
| 出力動作表示 | ホトカプラ駆動時LED点灯 | |
FX3G-4EX-BD
| 周囲温度 | 0~55℃・・・・・動作時 -25~75℃・・・・・保存時 | ||
|---|---|---|---|
| 相対湿度 | 5~95%RH(結露しないこと)・・・・・動作時 | ||
| 耐振動 | DINレール 取付時 | 周波数:10~57Hz | 片振幅:0.035mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分) 判定基準は、IEC61131-2による |
| 周波数:57~150Hz | 加速度:4.9m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分) 判定基準は、IEC61131-2による | ||
| 直接取付時 | 周波数:10~57Hz | 片振幅:0.075mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分) 判定基準は、IEC61131-2による | |
| 周波数:57~150Hz | 加速度:9.8m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分) 判定基準は、IEC61131-2による | ||
| 耐衝撃 | 147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX,Y,Z各方向3回 判定基準は、IEC61131-2による | ||
| 耐ノイズ | ノイズ電圧1,000Vp-p,ノイズ幅1μs,立上り1ns,周期30~100Hzのノイズシミュレータによる | ||
| 耐電圧 | 拡張出力ボードの入力端子と基本ユニットのアース端子間:AC500V1分間 | ||
| 絶縁抵抗 | 拡張出力ボードの入力端子と基本ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上 | ||
| 使用雰囲気 | 腐食性,可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと | ||
| 使用高度 | 2,000m以下 大気圧以上に加圧した環境の下では使用できません。故障する可能性があります。 | ||
FX3G-2EYT-BD
| 周囲温度 | 0~55℃・・・・・動作時 -25~75℃・・・・・保存時 | ||
|---|---|---|---|
| 相対湿度 | 5~95%RH(結露しないこと)・・・・・動作時 | ||
| 耐振動 | DINレール 取付時 | 周波数:10~57Hz | 片振幅:0.035mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分) 判定基準は、IEC61131-2による |
| 周波数:57~150Hz | 加速度:4.9m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分) 判定基準は、IEC61131-2による | ||
| 直接取付時 | 周波数:10~57Hz | 片振幅:0.075mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分) 判定基準は、IEC61131-2による | |
| 周波数:57~150Hz | 加速度:9.8m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分) 判定基準は、IEC61131-2による | ||
| 耐衝撃 | 147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX,Y,Z各方向3回 判定基準は、IEC61131-2による | ||
| 耐ノイズ | ノイズ電圧1,000Vp-p,ノイズ幅1μs,立上り1ns,周期30~100Hzのノイズシミュレータによる | ||
| 耐電圧 | 拡張出力ボードの出力端子と基本ユニットのアース端子間:AC500V1分間 | ||
| 絶縁抵抗 | 拡張出力ボードの出力端子と基本ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上 | ||
| 使用雰囲気 | 腐食性,可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと | ||
| 使用高度 | 2,000m以下 大気圧以上に加圧した環境の下では使用できません。故障する可能性があります。 | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,050円 ( 5,555円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,922円 ( 6,514円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
MELSEC-Fシリーズ用の入力増設ボード。
【特長】
・入力4点、出力2点を増設可能。
・FX3S、FX3Gシーケンサに内蔵できる増設ボード。
・基本ユニットより電源供給される。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
0通常価格(税別):19,900円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 入出力ユニット
0通常価格(税別):16,700円~

三菱電機
MELSEC-Q 入力ユニット(DCプラスコモン)
5通常価格(税別):18,077円~

三菱電機
MELSEC-F 入力増設ボード/出力増設ボード
5通常価格(税別):5,050円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入力ユニット)
4.5通常価格(税別):15,500円~

三菱電機
MELSEC-Q 出力ユニット
4.5通常価格(税別):18,705円~