エレクトロニクス部品技術窓口
三菱マイクロシーケンサ。【特長】・Fシリーズ用。【用途】・入出力増設ユニット。
詳細を確認
FX2N-8ER-ES/UL イメージ
| 適用シーケンサ | FX1N,FX3G,FX2N,FX3U,FX1NC,FX3GC,FX2NC,FX3UC <コネクタタイプシーケンサへの接続について> FX1NC,FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。 FX3GC,FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。 | |
|---|---|---|
| 質量 | 0.2kg | |
| 電源仕様 | ||
| 定格電圧 | シーケンサからの内部給電 | |
| 入力仕様 | ||
| 入力点数 | 4点 | |
| 入力接続形状 | 縦形端子台(M3ネジ) | |
| 入力形式 | シンク/ソース | |
| 入力信号電圧 | DC24V±10% | |
| 入力インピーダンス | 4.3kΩ | |
| 入力信号電流 | 5mA/DC24V | |
| 入力ON感度電流 | 3.5mA以上 | |
| 入力OFF感度電流 | 1.5mA以下 | |
| 入力応答時間 | 約10ms | |
| 入力信号形式 | シンク:無電圧接点入力またはNPNオープンコレクタトランジスタ ソース:無電圧接点入力またはPNPオープンコレクタトランジスタ | |
| 入力回路絶縁 | ホトカプラ絶縁 | |
| 入力動作表示 | 入力ON時パネルのLED点灯 | |
| 出力仕様 | ||
| 出力点数 | 4点 | |
| 出力接続形状 | 縦形端子台(M3ネジ) | |
| 出力種別/形式 | リレー | |
| 外部電源 | DC30V以下 AC240V以下(CE,UL,cUL規格対応外の時は、AC250V以下) | |
| 最大負荷 | 抵抗負荷 | 2A/1点 コモンあたり抵抗負荷の合計負荷電流は下記としてください。 出力4点/コモン:8A以下 |
| 誘導性負荷 | 80VA | |
| 最小負荷 | DC5V 2mA(参考値) | |
| 応答時間 | OFF→ON | 約10ms |
| ON→OFF | 約10ms | |
| 回路絶縁 | 機械的絶縁 | |
| 出力動作表示 | リレーコイル通電時パネルのLED点灯 | |
| 周囲温度 | 0~55℃・・・・・動作時 -25~75℃・・・・・保存時 | ||
|---|---|---|---|
| 相対湿度 | 5~95%RH(結露しないこと)・・・・・・動作時 | ||
| 耐振動 | DINレール取付時 | 周波数:10~57Hz | 片振幅:0.035mm X, Y, Z各方向10回(合計各80分) 判定基準は、IEC61131-2による |
| 周波数:57~150Hz | 加速度:4.9m/s2 X, Y, Z各方向10回(合計各80分) 判定基準は、IEC61131-2による | ||
| 直接取付時 | 周波数:10~57Hz | 片振幅:0.075mm X, Y, Z各方向10回(合計各80分) 判定基準は、IEC61131-2による | |
| 周波数:57~150Hz | 加速度:9.8m/s2 X, Y, Z各方向10回(合計各80分) 判定基準は、IEC61131-2による | ||
| 耐衝撃 | 147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX,Y,Z各方向3回 判定基準は、IEC61131-2による | ||
| 耐ノイズ | ノイズ電圧1,000Vp-p,ノイズ幅1μs,立上り1ns,周期30~100Hz のノイズシミュレータによる | ||
| 耐電圧 | 入力端子(DC24V)とアース端子間:AC500V 1分間 出力端子(リレー)とアース端子間:AC1,500V 1分間 | ||
| 絶縁抵抗 | 各端子とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上 | ||
| 使用雰囲気 | 腐食性,可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと | ||
| 使用高度 | 2,000m以下 大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。 | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,646円 ( 8,411円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,630円 ( 7,293円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,646円 ( 8,411円 ) | 5日目 |
7,646円 ( 8,411円 ) | 5日目 |
10,227円 ( 11,250円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,109円 ( 13,320円 ) | 5日目 |
12,109円 ( 13,320円 ) | 5日目 |
21,906円 ( 24,097円 ) | 5日目 |
21,906円 ( 24,097円 ) | 5日目 |
32,664円 ( 35,930円 ) | 5日目 |
32,664円 ( 35,930円 ) | 5日目 |
32,664円 ( 35,930円 ) | 5日目 |
32,664円 ( 35,930円 ) | 5日目 |
11,972円 ( 13,169円 ) | 5日目 |
11,169円 ( 12,286円 ) | 5日目 |
13,097円 ( 14,407円 ) | 5日目 |
14,545円 ( 16,000円 ) | 5日目 |
21,222円 ( 23,344円 ) | 5日目 |
22,682円 ( 24,950円 ) | 5日目 |
三菱マイクロシーケンサ。
【特長】
・Fシリーズ用。
【用途】
・入出力増設ユニット。