エレクトロニクス部品技術窓口
三菱汎用シーケンサ。【特長】・Lシリーズ用。【用途】・入力ユニット。
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

Lシリーズ マルチ入力ユニット イメージ
| アナログ入力点数 | 4点(4チャンネル) | ||
|---|---|---|---|
| アナログ入力 | 電圧 | DC-10~+10V(入力抵抗値:1MΩ) | |
| 電流 | DC0~20mA(入力抵抗値:250Ω) | ||
| 微小電圧 | DC-100~100mV | ||
| 熱電対 | 使用可能種類 | R, K, J, T, S, B, E, N, U, L, PLII, W5Re/W26Re | |
| 冷接点補償 | 付属の冷接点補償抵抗(CJ)を使用 | ||
| 測温抵抗体 | 使用可能種類 | Pt1000, Pt100, JPt100, Pt50 | |
| 測定方式 | 3線式 | ||
| ディジタル出力 | 電圧, 電流, 微小電圧 | -20480~+20479 | |
| 測温抵抗体(Pt100/JPt100(-20~120℃)) | ・摂氏の場合:-2000~12000 ・華氏の場合:0~20000 小数点以下第二位までの値×100倍 | ||
| 熱電対, 測温抵抗体(上記以外) | ・摂氏の場合:-2700~23000 ・華氏の場合:-4000~32000 小数点以下第一位までの値×10倍 | ||
| スケーリング値 | -32768~32767 | ||
| 分解能 | 入力レンジ | ディジタル出力値(分解能) | |
| 電圧入力 | 0~10V | 0~20000(500μV) | |
| 0~5V | 0~20000(250μV) | ||
| 1~5V | 0~20000(200μV) | ||
| -10~10V | -20000~20000(500μV) | ||
| 1~5V(拡張モード) | -5000~22500(200μV) | ||
| 電流入力 | 0~20mA | 0~20000(1000nA) | |
| 4~20mA | 0~20000(800nA) | ||
| 4~20mA(拡張モード) | -5000~22500(800nA) | ||
| 微小電圧 | -100~100mV | -20000~20000(5μV) | |
| 熱電対 | B, R, S, N, PLII, W5Re/W26Re:0.3℃ K, E, J, T, U, L:0.1℃ | ||
| 測温抵抗体 | Pt100(-20~120℃), JPt100(-20~120℃):0.03℃ Pt100(-200~850℃), JPt100(-200~600℃), Pt1000, Pt50:0.1℃ | ||
| 精度 | 電圧, 電流, 微小電圧 | 周囲温度:25±5℃ | 測定レンジの最大値×(±0.3%) |
| 周囲温度:0~55℃ | 測定レンジの最大値×(±0.9%) | ||
| 熱電対 | 周囲温度:25±5℃ | フルスケール×(±0.15%) | |
| 周囲温度:0~55℃ | フルスケール×(±0.3%) | ||
| 冷接点補償精度 | 温度測定値:-100℃以上 | ±1.0℃以内 | |
| 温度測定値:-150~-100℃ | ±2.0℃以内 | ||
| 温度測定値:-200~-150℃ | ±3.0℃以内 | ||
| 測温抵抗体 | - | 精度(℃)=(変換精度)+(温度特性)×(使用周囲温度変化)+(使用測温抵抗体の許容差) | |
| Pt100/JPt100 (-20~120℃/0~200°F) | ・摂氏の場合 変換精度:1℃ 温度特性:0.1℃ ・華氏の場合 変換精度:1°F 温度特性:0.1°F | ||
| 上記以外 | ・摂氏の場合 変換精度:2℃ 温度特性:0.2℃ ・華氏の場合 変換精度:3°F 温度特性:0.3°F | ||
| 変換速度 | 50ms/チャンネル | ||
| 絶対最大入力 | 電圧 | ±15V | |
| 電流 | ±30mA | ||
| 絶縁方式 | 入力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁 入力チャンネル間:トランス絶縁 | ||
| 絶縁耐圧 | 入力端子とシーケンサ電源間, 入力チャンネル間:AC500V 1分間 | ||
| 絶縁抵抗 | 入力端子とシーケンサ電源間, 入力チャンネル間:DC500V 10MΩ以上 | ||
| 外部配線接続方式 | 18点ネジ端子台(M3ネジ) | ||
| 入出力占有点数 | 16点(I/O割付:インテリ 16点) | ||
| DC5V内部消費電流 | 0.49A | ||
| 外形寸法 | 高さ(H) | 90mm | |
| 幅(W) | 28.5mm | ||
| 奥行き(D) | 117mm | ||
| 質量 | 0.19kg | ||
三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・Lシリーズ用。
【用途】
・入力ユニット。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 入出力ユニット
0通常価格(税別):16,700円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
0通常価格(税別):19,900円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入力ユニット)
4.5通常価格(税別):15,500円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ
5通常価格(税別):19,896円

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット
5通常価格(税別):22,778円~

三菱電機
MELSEC-Q 入力ユニット(DCプラスコモン)
5通常価格(税別):18,077円~