エレクトロニクス部品技術窓口
三菱汎用シーケンサ。【特長】・入出力混合ユニット。【用途】・各種デバイスとシーケンサ間のインターフェー...
詳細を確認
LH42C4NT1P イメージ
| 入力仕様 | ||
|---|---|---|
| 入力形式 | DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ) | |
| 入力点数 | 32点 | |
| 定格入力電圧 | DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V) | |
| 定格入力電流 | 4.0mA TYP.(DC24V) | |
| ON電圧/ON電流 | DC19V以上/3mA以上 | |
| OFF電圧/OFF電流 | DC9V以下/1.7mA以下 | |
| 入力抵抗 | 5.7kΩ | |
| 入力応答時間 | OFF→ON | 1ms/5ms/10ms/20ms/70ms以下 |
| ON→OFF | 1ms/5ms/10ms/20ms/70ms以下 | |
| 入力コモン方式 | 32点 1コモン | |
| 出力仕様 | ||
| 出力形式 | トランジスタ出力(シンクタイプ) | |
| 出力点数 | 32点 | |
| 定格負荷電圧 | DC10.2~28.8V | |
| 最大負荷電流 | 0.1A/1点,2A/1コモン | |
| 最大突入電流 | 過負荷保護機能による電流制限あり | |
| OFF時漏洩電流 | 0.1mA以下 | |
| ON時最大電圧降下 | DC0.1V(TYP.)0.1A,DC0.2V(MAX.)0.1A | |
| 出力応答時間 | OFF→ON | 0.5ms以下 |
| ON→OFF | 1ms以下(定格負荷,抵抗負荷) | |
| サージキラー | ツェナーダイオード | |
| ヒューズ | なし | |
| 保護機能 | 過熱保護機能 | 1点単位で動作 |
| 過負荷保護機能 | 過電流検出,過負荷保護時制限電流:1~3A/1点 1点単位で動作 | |
| 外部供給電源 | 電圧 | DC12/24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V) |
| 電流 | 9mA(DC24V時)/1コモン | |
| 出力コモン方式 | 32点 1コモン | |
| 共通仕様 | ||
| 絶縁耐圧 | AC510V 1分(標高2000m) | |
| 絶縁抵抗 | 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 | |
| 保護等級 | IP2X | |
| 外部配線接続方式 | - | 40ピンコネクタ×2 |
| 適合コネクタ | A6CON1,A6CON2,A6CON3,A6CON4(別売) | |
| 入出力占有点数 | 32点(I/O割付:入出力混合32点) | |
| DC5V内部消費電流 | 160mA | |
| 外形寸法 | 高さ(H) | 90mm |
| 幅(W) | 28.5mm | |
| 奥行き(D) | 95mm | |
| 質量 | 0.12kg | |
三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・入出力混合ユニット。
【用途】
・各種デバイスとシーケンサ間のインターフェース。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
0通常価格(税別):19,900円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-Q 入力ユニット(DCプラスコモン)
5通常価格(税別):18,077円~

三菱電機
MELSEC-F 入力増設ボード/出力増設ボード
5通常価格(税別):5,050円~

Panasonic
FP0R-E8 増設ユニット
4通常価格(税別):13,290円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入出力ユニット)
3.3通常価格(税別):16,815円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 入出力ユニット
0通常価格(税別):16,700円~