エレクトロニクス部品技術窓口
三菱汎用シーケンサMELSEC-Qシリーズ用電源二重化システム用電源ユニット。
閲覧中の商品と併せてご検討ください

Q64RPN イメージ
| ベース装着位置 | 二重化電源ユニット装着スロット | ||
|---|---|---|---|
| 適合ベースユニット | Q38RB,Q68RB,Q65WRB | ||
| 入力電源電圧 | AC100~240V(-15%~+10%) | ||
| 入力周波数 | 50/60Hz ±5% | ||
| 入力電圧歪率 | 5%以内 | ||
| 入力最大皮相電力 | 160VA | ||
| 突入電流 | 20A 8ms以内 | ||
| 定格出力電流 | DC5V | 8.5A | |
| 過電流保護 | DC5V | 9.35A以上 | |
| 過電圧保護 | DC5V | 5.5~6.5V | |
| 効率 | 70%以上 | ||
| 許容瞬停時間 | 20ms以内 | ||
| 耐電圧 | 入力・LG一括と出力・FG一括間 AC2,300V/1min(標高0~2,000m) | ||
| 絶縁抵抗 | 入力・LG一括と出力・FG一括間,入力一括とLG間,出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 | ||
| 動作表示 | LED表示(正常時:緑点灯,異常時:赤点灯) | ||
| ヒューズ | 内蔵(ユーザ交換不可) | ||
| 接点出力部 | 用途 | ERR接点 | |
| 定格開閉電圧・電流 | DC24V 0.5A | ||
| 最小開閉負荷 | DC5V 1mA | ||
| 応答時間 | OFF→ON | 10ms以下 | |
| ON→OFF | 12ms以下 | ||
| 寿命 | 機械的 | 2,000万回以上 | |
| 電気的 | 定格開閉電圧・電流負荷:10万回以上 | ||
| サージキラー | なし | ||
| ヒューズ | なし | ||
| 外部配線接続方式 | ネジ端子台(M3.5ネジ) | ||
| 外形寸法 | 高さ(H) | 98mm | |
| 幅(W) | 83mm | ||
| 奥行き(D) | 115mm | ||
| 質量 | 0.49kg | ||
三菱汎用シーケンサMELSEC-Qシリーズ用電源二重化システム用電源ユニット。

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ 電源二重化システム用電源ユニット Q63RP
二重化電源システムは、電源を二重化することで、一台の電源の故障がシステムの故障に波及しないようにします。二重化電源用ベースと組み合わせて使用しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(通常タイプ)
5通常価格(税別):19,800円~

オムロン
CS1G/Hシリーズ 電源ユニット
0通常価格(税別):20,264円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
4.5通常価格(税別):21,291円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
4.7通常価格(税別):31,859円~

オムロン
DeviceNet 周辺機器
4.4通常価格(税別):560円~