17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MELSEC-QSシリーズ 安全電源ユニット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MELSEC-QSシリーズ 安全電源ユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

QS061P-A1

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はR61Pです。仕様の違いをご確認ください。

三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・安全電源ユニット。
【用途】
・MELSEC-QS/Ws用。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

入力電圧
AC100~120V
出力電圧/電流
DC5V/6A
適合規格
UL/cUL/CE
RoHS2(10物質)?
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト