17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

MELSEC-Fシリーズ 増設電源ユニット

MELSEC-Fシリーズ 増設電源ユニット
通常単価(税別)
10,55011,900
税込単価
11,60513,090
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

三菱マイクロシーケンサ。【特長】・Fシリーズ用。【用途】・増設電源ユニット。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MELSEC-Fシリーズ 増設電源ユニットの仕様

FX5-1PSU-5V

FX5-1PSU-5V イメージ

FX5-1PSU-5V イメージ

  • FX5U CPUユニットに増設する出力ユニットやインテリジェント機能ユニットへ供給する内部電源容量が不足する場合に使用する。
  • FX5U CPUユニットはFX5-1PSU-5V、およびFX3U-1PSU-5Vを1システムに2台まで使用可能。

製品仕様

対応CPUユニットFX5U CPUユニット:Ver.1.000~(初品から)
FX5U CPUユニットは,FX5-1PSU-5V,およびFX3U-1PSU-5Vを1システムに2台まで使用できます。
質量約0.3kg
電源仕様
定格電源電圧AC100~240V
電源電圧許容範囲AC85~264V
定格周波数50/60Hz
許容瞬時停電時間10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。
電源ヒューズ250V 3.15A タイムラグヒューズ
突入電流最大25A 5ms以下/AC100V
最大50A 5ms以下/AC200V
消費電力最大20W
出力電流(後段供給用)DC24V0.3A
使用する周囲温度によるディレーティングがあります。詳細はMELSEC iQ-F FX5Uユーザーズマニュアル(ハードウェア編)を参照してください。
DC5V1.2A
使用する周囲温度によるディレーティングがあります。詳細はMELSEC iQ-F FX5Uユーザーズマニュアル(ハードウェア編)を参照してください。

製品仕様

耐電圧電源端子(AC電源)とアース端子間AC1.5kV 1分間
絶縁抵抗電源端子(AC電源)とアース端子間DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上

型番リスト

表示件数

入力電圧

出力電圧/電流

RoHS?最小発注数量
AC100~120V
DC5V/6A
6
1個
DC24V
DC5V/1.2A, DC24V/0.625A
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,900
( 13,090 )
5日目
10,550
( 11,605 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

三菱マイクロシーケンサ。
【特長】
・Fシリーズ用。
【用途】
・増設電源ユニット。

商品担当おすすめ

  • MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU 画像

    三菱電機

    MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU

    三菱電機PLC(CPUユニット)、のマイクロシーケンサです。第3世代のスタンダードモデル。機能拡張ボードを2台接続可能(14点、24点タイプは1台のみ接続可能)。オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性を備えています。

  • MELSEC-F 入出力増設ブロック 画像

    三菱電機

    MELSEC-F 入出力増設ブロック

    基本/電源ユニットから電源供給を受ける入出力増設ブロックです。入力16点を増設することが可能。基本ユニットや増設ユニットの後段に接続することが出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MELSEC-Fシリーズ 増設電源ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Fシリーズ 増設電源ユニット
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(スリムタイプ)
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(通常タイプ)
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(大容量タイプ)
MELSEC-Qシリーズ 寿命検出機能付電源ユニット
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(外部負荷用DC24V電源内蔵)
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格10,550-13,05719,800 -29,68829,14822,904
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適合規格UL/cUL/CE-----

PLC(電源ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト