17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

MELSEC-Lシリーズ 電源ユニット

通常単価(税別)
21,495
税込単価
23,645
通常出荷日:5日目

三菱汎用シーケンサ。【特長】・Lシリーズ用。・電源ユニット。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

Lシリーズ 電源ユニット

L61P

L61P イメージ

L61P イメージ

製品仕様

入力電源電圧AC100~240V(-15%~+10%)
入力周波数50/60Hz ±5%
入力電圧歪率5%以内
入力最大皮相電力130VA
突入電流20A 8ms以内
定格出力電流DC5V5A
過電流保護DC5V5.5A以上
過電圧保護DC5V5.5~6.5V
効率70%以上
許容瞬停時間10ms以内
耐電圧入力・LG-括と出力・FG-括間 AC2300V/1min(標高0~2000m)
絶縁抵抗入力・LG-括と出力・FG-括間,入力-括とLG間,出力-括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上
動作表示LED表示(正常時:緑点灯,異常時:消灯)
ヒューズ内蔵(ユーザ交換不可)
外部配線接続方式ネジ端子台(M3.5ネジ)
外形寸法高さ(H)90mm
幅(W)45mm
奥行き(D)95mm
質量0.32kg
  • ※ 上記以外の型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数
型番

入力電圧

RoHS?最小発注数量
AC100~240V
6
1個
DC24V
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,495
( 23,645 )
5日目
21,495
( 23,645 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・Lシリーズ用。
・電源ユニット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Lシリーズ 電源ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Lシリーズ 電源ユニット
MELSEC-Fシリーズ 増設電源ユニット
AnS/QnASシリーズ
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(スリムタイプ)
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(通常タイプ)
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(大容量タイプ)
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格21,49510,550 -26,07113,05719,800 -29,688
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
出力電圧/電流DC5V/5A-DC5V/8A---
適合規格UL/cUL/CEUL/cUL/CE----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(電源ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング