エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 適合規格

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

AnS/QnASシリーズ

型番:

A61PN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A61PNの仕様・寸法情報

入力電圧
AC100~120/AC200~240V
出力電圧/電流
DC5V/8A
適合規格
UL/cUL
RoHS?
6

型番リスト

表示件数
型番
A61PN

適合規格

RoHS?最小発注数量
UL/cUL
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,071
( 28,678 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

AnS/QnASシリーズ用の電源ユニットです。
入力電圧:AC100~120/AC200~240V
出力電圧/電流:DC5V/8A

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AnS/QnASシリーズの型番A61PNのページです。 型番A61PNに関する仕様情報を記載しております。
AnS/QnASシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AnS/QnASシリーズ
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(スリムタイプ)
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(大容量タイプ)
MELSEC-Qシリーズ 寿命検出機能付電源ユニット
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(外部負荷用DC24V電源内蔵)
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(通常タイプ)
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格26,07113,05729,68829,14822,90419,800 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
入力電圧AC100~120/AC200~240VAC100V~240VAC100V~240VAC100V~240VAC100V~240V-
出力電圧/電流DC5V/8A-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(電源ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング