17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

MELSEC-Qシリーズ 電力計測ユニット

MELSEC-Qシリーズ 電力計測ユニット
通常単価(税別)
9,075126,750
税込単価
9,983139,425
通常出荷日:5日目

三菱汎用シーケンサ。【特長】・Qシリーズ用。【用途】・電力計測ユニット。

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MELSEC-Qシリーズ 電力計測ユニットの仕様

QE81WH

1台で各種電気量の計測が可能

  • 1台で電力量、無効電力量、電流、電圧、電力、力率、周波数の計測が行える。
  • 電力量は消費側、回生側の両方向の計量が可能。

充実した監視機能

  • 最大値、最小値の記憶に加え、2種類の上下限警報監視が行える。

特定の期間の電力量を計量可能

  • 出力デバイスがONの期間のみの電力量を計量することができる。
  • 装置動作時の電力量やタクト単位の電力量が取得可能。

製品仕様

計測回路数1回路
相線式単相2線式/単相3線式/三相3線式 共用
計器定格電圧回路単相2線式, 三相3線式AC110V,220V共用
(440V以上は外付けの計器用変圧器が必要)
単相3線式AC110V(1-2線間,2-3線間),220V(1-3線間)
電流回路AC50A, 100A, 250A, 400A, 600A
(専用分割形電流センサを使用。いずれも電流センサ一次側の電流値を示す)
AC5A
(専用5A電流センサ(EMU2-CT5)を使用。5A電流センサは変流器(CT)と組合せた2段構成にて使用し一次側電流値は6000Aまで設定可能)
周波数50~60Hz(周波数自動判別)
本体許容差(電流センサの誤差含まず)電流,デマンド電流:±1.0%(定格100%に対して)
電圧:±1.0%(定格100%に対して)
電力,デマンド電力:±1.0%(定格100%に対して)
周波数:±1.0%(45~65Hz範囲)
力率:±3.0%(電気角90°に対して)
電力量:±2.0%(定格の5~100%範囲,力率=1)
無効電力量:±2.5%(定格の10~100%範囲,力率=0)
データ更新周期250ms
(電力量,無効電力量は常時計量しています。250ms以下の短サイクル負荷変動にも追従します。)
応答時間2秒以下
停電補償不揮発性メモリにてバックアップ
(記憶項目:設定値,最大値/最小値および発生時刻,電力量(消費,回生),無効電力量,期間電力量)
消費VA電圧回路各相0.1VA(AC110V時),各相0.2VA(AC220V時)
電流回路各相0.1VA(分割形電流センサ二次側)
絶縁方式入力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁
絶縁耐圧入力端子とシーケンサ電源間:AC2210V 5秒間
絶縁抵抗入力端子とシーケンサ電源間:DC500V 5MΩ以上
外部配線接続方式-スプリングクランプ端子台
適合電線サイズ単線:AWG24~AWG17
より線:AWG20~AWG16(推奨棒端子:TGV TC-1.25-11T(ニチフ製))
入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)
内部消費電流(DC5V)0.17A
外形寸法H98mm
W27.4mm
D90mm
質量0.10kg

型番リスト

表示件数

ユニット種別

RoHS?最小発注数量
電圧変換器
6
1個
電力計測ユニット(1回路)
6
1個
電力計測ユニット(1回路)
6
1個
絶縁監視ユニット
6
1個
電力計測ユニット(4ch)
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,075
( 9,983 )
5日目
63,375
( 69,713 )
5日目
63,375
( 69,713 )
5日目
90,750
( 99,825 )
5日目
126,750
( 139,425 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・Qシリーズ用。
【用途】
・電力計測ユニット。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MELSEC-Qシリーズ 電力計測ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Qシリーズ 電力計測ユニット
MELSEC-Qシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット
MELSEC-Qシリーズ 高速データロガーユニット
MELSEC-Fシリーズ インテリジェントデバイス局ユニット
NXシリーズ RFIDユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機オムロン三菱電機
通常価格9,075-50,285 -148,00032,300130,240 -33,900
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目5日目
代表規格UL / CULUL / CULULUL / CULUL / CULCE / UL / CUL
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト