エレクトロニクス部品技術窓口
制御データのリアルタイム転送により生産性・装置価値向上を支援する高速データコミュニケーションユニット。...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

MELSEC-Qシリーズ 高速データコミュニケーションユニット イメージ
| ソフトウェア仕様 | |||
|---|---|---|---|
| ラベル機能 | 設定可能数 | ラベルグループ | 最大64ラベル(高速収集の場合は最大32ラベル) |
| ラベル | 最大256ラベル/ラベルグループ | ||
| 設定可能点数 | 高速収集 | 最大8,192点(ただし最大256点/ラベルグループ) | |
| 汎用収集 | 最大262,144点(ただし最大4,096点/ラベルグループ) | ||
| データ型 | 計11種類 ・ビット ・ワード[符号付き] ・ダブルワード[符号付き] ・ワード[符号なし]/ビット列[16ビット整数] ・ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット整数] ・単精度/倍精度[浮動小数点] ・16bit BCD ・32bit BCD ・文字列/バイナリ(高速収集:512バイトまで,汎用収集:8,192バイトまで) | ||
| ストリーミング転送機能 | 転送登録データ数(転送登録データサイズ) | 最大65,536データ/ユニット(65,536ワード/ユニット) (ただし1接続あたり16,384データ) このうち,高速収集の場合は8,192データ/ユニット(8,192ワード/ユニット) | |
| 転送サイズ | 高速収集 | 最大819,200ワード/転送 (転送登録データ1回分×転送周期内の収集回数) | |
| 汎用収集 | 転送登録データ1回分(最大65,536ワード/転送) | ||
| データ収集間隔 | 高速収集 | ・シーケンススキャンごと ・時間指定:1~32,767ms(最短はシーケンススキャン時間) | |
| 汎用収集 | 時間指定:0.1~32,767s | ||
| 転送間隔 | 高速収集 | ・収集同期:複数レコード(2~100レコード)をまとめて転送も可 ・時間指定:2~100ms(最短は収集時間) | |
| 汎用収集 | 収集同期 | ||
| 転送データバッファリング可能接続数 | 2接続 | ||
| 転送データバッファリングサイズ | 1接続あたり1.8Mバイト | ||
| データ読出し/データ書込み | データ数(デバイス数) | 最大65,536/転送 | |
| 転送サイズ | 特定データ1回分(最大65,536ワード)/転送 | ||
| 認証方法 | ・サーバ用パソコンIPアドレス ・アクセスアカウント | ||
| 接続可能数 | ユニット-コンピュータ間 | 最大5本 | |
| ユニット-アクセス先CPU間 | 最大64台(自局1台+他局63台) | ||
| ハードウェア仕様 | |||
| Ethernet部 | インタフェース | 10BASE-T/100BASE-TX | |
| 通信方式 | 全二重/半二重通信モード | ||
| フロー制御 | 全二重通信:なし(IEEE802.3xのフロー制御に対応していません) 半二重通信:バックプレッシャー | ||
| データ伝送速度 | 10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX) | ||
| 伝送方法 | ベースバンド | ||
| カスケード接続段数 | 最大4段(10BASE-T)/最大2段(100BASE-TX) | ||
| 最大セグメント長 | 100m | ||
| サポート機能 | オートネゴシエーション機能(通信速度/通信方式自動認識) | ||
| コンパクトフラッシュカード部 | 供給電源容量 | 最大150mA | |
| カードサイズ | TYPE I カード | ||
| 供給電源電圧 | 3.3V±5% | ||
| 装着可能枚数 | 1枚 | ||
| 入出力占有点数 | 32点(I/O割付:インテリ 32点) | ||
| 時計 | ・シーケンサCPU(マルチCPUシステム時は,1号機CPU),またはSNTPサーバより取得 ・取得後の時刻精度は日差±9.504秒 | ||
| DC5V内部消費電流 | 0.50A | ||
| 外形寸法 | 高さ(H) | 98mm | |
| 幅(W) | 27.4mm | ||
| 奥行き(D) | 90mm | ||
| 質量 | 0.15kg | ||
制御データのリアルタイム転送により生産性・装置価値向上を支援する高速データコミュニケーションユニット。
【特長】
・シーケンススキャンと同期した高精度なデータをEthernet経由でパソコン上のユーザプログラムへ転送することができます
・通信プロトコルを意識しないデータ収集
・用途にあったデータをラベルで効率よく収集
【用途】
・高速データ連携


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ 変換ユニット
4通常価格(税別):2,890円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 通信ユニット
5通常価格(税別):27,000円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信ユニット
5通常価格(税別):22,421円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-422/USB)
5通常価格(税別):3,062円~

三菱電機
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ
4.8通常価格(税別):8,910円~

三菱電機
MELSEC-Q Ethernetユニット
0通常価格(税別):120,000円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)
0通常価格(税別):3,290円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シーケンサ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット
5通常価格(税別):29,800円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-232C)
4.7通常価格(税別):3,281円~