エレクトロニクス部品技術窓口
三菱汎用シーケンサ。【特長】・AnyWireASLINKマスタユニット。【用途】・ネットワーク通信。
詳細を確認
QJ51AW12AL イメージ
| 伝送クロック | 27.0kHz | |
|---|---|---|
| 最大伝送距離(総延長) | 200m | |
| 接続台数 | 最大128台(各スレーブユニットの消費電流により変動) | |
| 伝送方式 | DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式 | |
| 接続形態 | バス形式(マルチドロップ方式,T分岐方式,ツリー分岐方式) | |
| 伝送プロトコル | 専用プロトコル(AnyWireASLINK) | |
| 誤り制御方式 | チェックサム,二重照合方式 | |
| 接続I/O点数 | 最大512点(入力256点/出力256点) | |
| AnyWireASLINK伝送線 | ・UL対応汎用2線ケーブル(VCTF,VCT 1.25mm2,0.75mm2,定格温度70℃以上) ・UL対応汎用電線(1.25mm2,0.75mm2,定格温度70℃以上) ・専用フラットケーブル(1.25mm2,0.75mm2,定格温度90℃) | |
| DC24V電源線 | ・UL対応汎用2線ケーブル(VCTF,VCT 0.75~2.0mm2,定格温度70℃以上) ・UL対応汎用電線(0.75~2.0mm2,定格温度70℃以上) ・専用フラットケーブル(1.25mm2,0.75mm2,定格温度90℃) | |
| 外部供給電源 | 電圧 | DC21.6~27.6V(DC24V,-10~+15%)リップル電圧0.5Vp-p以下 推奨電圧:26.4V(DC24V,+10%) |
| 電流 | 0.1A | |
| 伝送線供給電流 | 1.25mm2ケーブル使用時:MAX 2A 0.75mm2ケーブル使用時:MAX 1.2A | |
| 入出力占有点数 | 32点(I/O割付:インテリ 32点) | |
| DC5V内部消費電流 | 0.20A | |
| 外形寸法 | 高さ(H) | 98mm |
| 幅(W) | 27.4mm | |
| 奥行き(D) | 100mm | |
| 質量 | 0.2kg | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
50,285円 ( 55,314円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
60,336円 ( 66,370円 ) | 5日目 |
三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・AnyWireASLINKマスタユニット。
【用途】
・ネットワーク通信。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
プログラマブルコントローラ CP1L 通信ボード
5通常価格(税別):4,439円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)
0通常価格(税別):3,290円~

三菱電機
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ
4.8通常価格(税別):8,910円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-232C)
4.7通常価格(税別):3,281円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット
5通常価格(税別):85,866円

三菱電機
iQ-Rシリーズ 通信ユニット
5通常価格(税別):27,000円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ RS-232C通信拡張ボード
0通常価格(税別):3,690円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-422/USB)
5通常価格(税別):3,062円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~