17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

MELSEC-Fシリーズ 変換ユニット

通常単価(税別)
2,8903,280
税込単価
3,1793,608
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

三菱マイクロシーケンサ。【特長】・Fシリーズ用。【用途】・変換ユニット。

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MELSEC-Fシリーズ 変換ユニットの仕様の一例

FX5-CNV-BUSC

FX5-CNV-BUSC イメージ

FX5-CNV-BUSC イメージ

  • FX5(コネクタ)CPUにFX3(端子台)増設ユニットを接続するためのバス変換ユニット。

製品仕様

入出力占有点数8点
対応CPUユニットFX5U CPUユニット:Ver.1.000~(初品から)
FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~(初品から)
<コネクタタイプCPUユニットへの接続について>
FX5U CPUユニットへの接続はFX5-CNV-IFが必要です。
質量約0.1kg
電源仕様
定格電圧(内部給電)DC5V
消費電流(内部給電)150mA

製品仕様

使用周囲温度0~55℃

型番リスト

表示件数

代表規格

ユニット種別

RoHS?最小発注数量
CE / UL / CUL
バス変換ユニット(8点)
-
1個
UL / CUL
バス変換ユニット(8点)
6
1個
UL / CUL
コネクタ変換ユニット(FX5U CPUユニット)
6
1個
UL / CUL
コネクタ変換ユニット(FX5UC CPUユニット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,890
( 3,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,890
( 3,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,890
( 3,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,280
( 3,608 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

三菱マイクロシーケンサ。
【特長】
・Fシリーズ用。
【用途】
・変換ユニット。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Fシリーズ 変換ユニットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
シーケンサー
4
満足度:4.0
今回はCPUユニットと増設ユニットとの間にこの変換ユニットを入れる必要がありました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Fシリーズ 変換ユニット
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信ユニット
MELSEC-Fシリーズ インテリジェントデバイス局ユニット
MELSEC-Fシリーズ AnyWireASLINKシステムマスタ
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)
RS-232C・RS-422A変換ユニット NT-AL001
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機オムロン
通常価格2,890-22,421 -32,30050,7343,290 -22,140
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング