エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・FX5CPUユニットを CC-Link IE フィールドネットワークのインテリジェントデバイ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

FX5-CCLIEF イメージ
| 局種 | インテリジェントデバイス局 | |
|---|---|---|
| 局番 | 1~120(パラメータまたはプログラムで設定) | |
| 通信速度 | 1Gbps | |
| 伝送路形式 | ライン型,スター型(ライン型とスター型の混在も可能),リング型 | |
| 最大局間距離 | 100m(ANSI/TIA/EIA-568-B(Category 5e)に準拠) | |
| カスケード接続段数 | 最大20段 | |
| 通信方式 | トークンパッシング方式 | |
| 最大リンク点数 | RX | 384点,48バイト マスタ局がFX5-CCLIEF1台に対して割付け可能な点数です。 |
| RY | 384点,48バイト マスタ局がFX5-CCLIEF1台に対して割付け可能な点数です。 | |
| RWr | 1,024点,2,048バイト マスタ局がFX5-CCLIEF1台に対して割付け可能な点数です。 マスタ局のモードがオンライン(高速モード)の場合は,256点(512バイト)になります。 | |
| RWw | 1,024点,2,048バイト マスタ局がFX5-CCLIEF1台に対して割付け可能な点数です。 マスタ局のモードがオンライン(高速モード)の場合は,256点(512バイト)になります。 | |
| 電源仕様 | ||
| 外部給電 | 電源電圧 | DC24V+20%-15%リップル(p-p)5%以内 |
| 許容瞬時停電時間 | PS1:1ms以下の瞬時停電に対し動作を継続 | |
| 消費電流 | 230mA | |
| 内部給電 | 電源電圧 | DC5V |
| 消費電流 | 10mA | |
| 耐電圧 | 全端子一括とアース端子間 | AC500V 1分間 |
|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 全端子一括とアース端子間 | DC500V絶縁抵抗計で5MΩ以上 |
【特長】
・FX5CPUユニットを CC-Link IE フィールドネットワークのインテリジェントデバイス局として接続するためのインテリジェント機能ユニットです
【用途】
・ネットワーク通信


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
プログラマブルコントローラ CP1L 通信ボード
5通常価格(税別):4,439円~

三菱電機
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ
4.8通常価格(税別):8,910円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-232C)
4.7通常価格(税別):3,281円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信ユニット
5通常価格(税別):22,421円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-422/USB)
5通常価格(税別):3,062円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ RS-232C通信拡張ボード
0通常価格(税別):3,690円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)
0通常価格(税別):3,290円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット
5通常価格(税別):85,866円

三菱電機
iQ-Rシリーズ 通信ユニット
5通常価格(税別):27,000円~