エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MELSEC-Fシリーズ AnyWireASLINKシステムマスタ

通常単価(税別)
50,734
税込単価
55,807
通常出荷日:5日目

三菱マイクロシーケンサ。【特長】・AnyWireASLINK接続用のマスタユニット。【用途】・各種ネッ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番:

FX3U-128ASL-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

FX3U-128ASL-Mの仕様・寸法情報

代表規格
UL / CUL
ユニット種別
AnyWireASLINKシステムマスタ
RoHS?
6
-
-

商品情報

MELSEC-Fシリーズ AnyWireASLINKシステムマスタの仕様

FX3U-128ASL-M イメージ

FX3U-128ASL-M イメージ

  • FX3U-128ASL-M形AnyWireASLINKシステムマスタブロックは、FX5U/FX5UC CPUユニット、FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサでAnyWireASLINKのシステムを構築するための特殊増設ブロック。
  • AnyWireASLINKシステムは、センサネットワークシステム。

製品仕様

伝送クロック27.0kHz
最大伝送距離(総延長)200m(詳しくはFX3U-128ASL-Mユーザーズマニュアルを参照ください)
伝送方式DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式
接続形態バス形式(マルチドロップ方式,T分岐方式,ツリー分岐方式)
伝送プロトコル専用プロトコル(AnyWireASLINK)
誤り制御方式2重照合方式,チェックサム
接続I/O点数最大128点
接続台数最大128台(各スレーブユニットの消費電流合計は、伝送線供給電流の範囲内であること)
1システムあたりの最大入出力点数スレーブユニットの入力点数+スレーブユニットの出力点数≦128点
システムで利用可能なリモートI/O点数から、設定された入出力点数を占有します。システムで利用可能なリモートI/O点数から、設定された入出力点数が占有できない場合、入力点数を優先し残りを出力点数に割り振ります。
RAS機能・伝送線断線位置検知機能
・伝送線短絡検知機能
・伝送電源低下検知機能
AnyWireASLINK伝送線・UL対応汎用2線ケーブル(VCTF,VCT 1.25mm2,0.75mm2,定格温度70℃以上)
・UL対応汎用電線(1.25mm2,0.75mm2,定格温度70℃以上)
・専用フラットケーブル(1.25mm2,0.75mm2,定格温度90℃)
DC24V電源線・UL対応汎用2線ケーブル(VCTF,VCT 0.75~2.0mm2,定格温度70℃以上)
・UL対応汎用電線(0.75~2.0mm2,定格温度70℃以上)
・専用フラットケーブル(1.25mm2,0.75mm2,定格温度90℃)
シーケンサとの交信MOV命令などの直接指定やFROM/TO命令で、バッファメモリを介して行う。
入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)
基本ユニットへの接続可能台数1台
適用シーケンサFX5U,FX5UC,FX3G(Ver.1.00以降),FX3U(Ver.2.20以降),FX3GC(Ver.1.40以降),FX3UC(Ver.2.20以降)
※シーケンサ基本ユニット1台に対して1台のみ接続できます。
<FX5U、FX5UC CPUユニットへの接続について>
FX5U、FX5UCへの接続は、FX5-CNV-BUSまたはFX5-CNV-BUSCが必要です。システム構成により、どちらかを選択してください。
<コネクタタイプシーケンサへの接続について>
FX3GC,FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
質量0.2kg
電源仕様
内部電源DC5V 130mA(シーケンサからの内部給電)
AnyWireASLINK通信用外部電源電圧:DC21.6~27.6V(DC24V -10~+15%) リップル電圧0.5Vp-p以下
推奨電圧:DC26.4V(DC24V +10%)
消費電流(FX3U-128ASL-Mの通信回路部):100mA
伝送線供給電流:MAX 2A(詳しくはFX3U-128ASL-Mユーザーズマニュアルを参照ください)

製品仕様

周囲温度0~55℃…動作時, -25~75℃…保存時
相対湿度5~95%RH(結露しないこと)…動作時
耐振動DINレール取付時周波数:10~57Hz片振幅:0.035mm X, Y, Z各方向10回(合計各80分)
周波数:57~150Hz加速度:4.9m/s2 X, Y, Z各方向10回(合計各80分)
直接取付時周波数:10~57Hz片振幅:0.075mm X, Y, Z各方向10回(合計各80分)
周波数:57~150Hz加速度:9.8m/s2 X, Y, Z各方向10回(合計各80分)
耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX,Y,Z各方向3回
耐ノイズノイズ電圧1,000Vp-p,ノイズ幅1μs,立上り1ns,周期30~100Hz のノイズシミュレータによる
耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V 1分間
絶縁抵抗全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5mΩ以上
使用雰囲気腐食性,可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと
使用高度2,000m以下
大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。

型番リスト

表示件数
型番
FX3U-128ASL-M
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,734
( 55,807 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱マイクロシーケンサ。
【特長】
・AnyWireASLINK接続用のマスタユニット。
【用途】
・各種ネットワークとの接続。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Fシリーズ AnyWireASLINKシステムマスタの型番FX3U-128ASL-Mのページです。 型番FX3U-128ASL-Mに関する仕様情報を記載しております。
MELSEC-Fシリーズ AnyWireASLINKシステムマスタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Fシリーズ AnyWireASLINKシステムマスタ
MELSEC-Fシリーズ インテリジェントデバイス局ユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ インテリジェント機能 OPC UAユニット
CC-Link IE TSN-CC-Link IEフィールドネットワークブリッジユニット
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格50,73432,30033,90022,90047,85048,400
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目5日目
代表規格UL / CULUL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CUL
ユニット種別AnyWireASLINKシステムマスタCC-Link IE フィールドネットワーク インテリジェントデバイス局ユニットCC-Link、IE、TSNマスタ・ローカルユニットCC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニットOPC UAユニットブリッジユニット

PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング