17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MELSEC-Lシリーズ スプリングクランプ端子台

  • ユニット種別
    スプリングクランプ端子台

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番:

L6TE-18S
解除
    数量:

    L6TE-18Sの仕様・寸法情報

    ユニット種別
    スプリングクランプ端子台
    RoHS?
    6

    商品情報

    Lシリーズ スプリングクランプ端子台の仕様

    Lシリーズ スプリングクランプ端子台 イメージ

    Lシリーズ スプリングクランプ端子台 イメージ

    製品仕様

    最大定格電圧AC264V
    DC125V
    最大定格電流8A(端子番号:17, 18)
    2A(端子番号:1~16)
    適合電線サイズより線:0.3~1.0mm2(AWG22~18)
    単線:φ0.5~1.0mm
    電線はく離長さ8~11mm
    質量0.04kg

    型番リスト

    表示件数
    型番
    L6TE-18S
    RoHS?最小発注数量
    6
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,157
    ( 4,573 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    三菱汎用シーケンサMELSEC-Lシリーズ用。
    【特長】
    ・既存ユニットのネジ端子台をプッシュインタイプのスプリングクランプ端子台に変更できます
    ・プッシュインタイプの端子台を使うことで、配線・メンテナンス工数を削減できます
    【用途】
    ・スプリングクランプ端子台

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。
    • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MELSEC-Lシリーズ スプリングクランプ端子台の型番L6TE-18Sのページです。 型番L6TE-18Sに関する仕様情報を記載しております。
    MELSEC-Lシリーズ スプリングクランプ端子台のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MELSEC-Lシリーズ スプリングクランプ端子台
    MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット
    MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LTマスタユニット
    MELSEC-Fシリーズ AnyWireASLINKシステムマスタ
    MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット
    MELSEC-Qシリーズ シーケンサ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット
    メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
    通常価格4,15785,86624,40050,73476,49229,800
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
    ユニット種別スプリングクランプ端子台シリアルコミュニケーションユニットマスタ局AnyWireASLINKシステムマスタマスタ局/ローカル局CC-Link Ver.2対応

    PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました