エレクトロニクス部品技術窓口

三菱汎用シーケンサ。【特長】・Ethernet用インタフェースユニット。【用途】・各種ネットワークとの...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

Lシリーズ Ethernetインタフェースユニット イメージ
| 伝送仕様 | 種別 | 100BASE-TX/10BASE-T | |
|---|---|---|---|
| データ伝送速度 | 100Mbps/10Mbps | ||
| フロー制御 | 100BASE-TX:IEEE802.3(全二重),バックプレッシャー輻輳制御(半二重) 10BASE-T:バックプレッシャー輻輳制御(半二重) | ||
| 通信モード | 100BASE-TX:全二重/半二重 10BASE-T:半二重 | ||
| インタフェース | RJ45(AUTO MDI/MDI-X) | ||
| 伝送方法 | ベースバンド | ||
| 最大セグメント長 | 100m(ハブとノード間の長さ) | ||
| 送受信データ格納用メモリ | 同時オープン可能数 | 16コネクション(プログラムで使用できるコネクション) | |
| 固定バッファ | 1Kワード×16 | ||
| ランダムアクセス用バッファ | 6Kワード×1 | ||
| 電子メール | 添付ファイル | 6Kワード×1 | |
| 本文 | 960ワード×1 | ||
| 入出力占有点数 | 32点(I/O割付:インテリ32点) | ||
| DC5V内部消費電流 | 0.60A | ||
| 外形寸法 | 高さ(H) | 90mm | |
| 幅(W) | 28.5mm | ||
| 奥行き(D) | 95mm | ||
| 質量 | 0.18kg | ||
三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・Ethernet用インタフェースユニット。
【用途】
・各種ネットワークとの接続。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
iQ-Rシリーズ 通信ユニット
5通常価格(税別):27,000円~

三菱電機
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ
4.8通常価格(税別):8,910円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)
0通常価格(税別):3,290円~

オムロン
プログラマブルコントローラ CP1L 通信ボード
5通常価格(税別):4,439円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット
5通常価格(税別):85,866円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-232C)
4.7通常価格(税別):3,281円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット
0通常価格(税別):76,492円

オムロン
シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU
0通常価格(税別):86,045円

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円