エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MELSEC-Lシリーズ マスタ・ローカルユニット LJ71GF11-T2

MELSEC-Lシリーズ マスタ・ローカルユニット LJ71GF11-T2 LJ71GF11-T2
通常単価(税別)
84,868
税込単価
93,355
通常出荷日:5日目

三菱汎用シーケンサ。【特長】・CC-LinkIEフィールド接続用のマスタユニット。【用途】・ネットワー...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番:

LJ71GF11-T2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LJ71GF11-T2の仕様・寸法情報

通信インターフェイス(伝送規格)
その他
代表規格
UL / CUL
ユニット種別
CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット
通信速度(kbps)
1Gbps
RoHS?
6
-
-

商品情報

Lシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニットの仕様

Lシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット イメージ

Lシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット イメージ

製品仕様

1ネットワークあたりの最大リンク点数RX16K点(16384点, 2Kバイト)
RY16K点(16384点, 2Kバイト)
RWr8K点(8192点, 16Kバイト)
RWw8K点(8192点, 16Kバイト)
1局あたりの最大リンク点数マスタ局RX16K点(16384点, 2Kバイト)
RY16K点(16384点, 2Kバイト)
RWr8K点(8192点, 16Kバイト)
RWw8K点(8192点, 16Kバイト)
サブマスタ機能を使用時:マスタ動作局RX16K点(16384点, 2Kバイト)
RY16K点(16384点, 2Kバイト)
自局の送信範囲は2K点(2048点, 256バイト)
RWr8K点(8192点, 16Kバイト)
RWw8K点(8192点, 16Kバイト)
自局の送信範囲は1K点(1024点, 2Kバイト), 通信モードが”高速”の場合256点(512バイト)
サブマスタ機能を使用時:サブマスタ動作局RX2K点(2048点, 256バイト)(局番0またはサブマスタ局番への割付け分)
RY2K点(2048点, 256バイト)(局番0またはサブマスタ局番への割付け分)
RWr1K点(1024点, 2Kバイト)(局番0またはサブマスタ局番への割付け分)
通信モードが”高速”の場合は, 256点(512バイト)
RWw1K点(1024点, 2Kバイト)(局番0またはサブマスタ局番への割付け分)
通信モードが”高速”の場合は, 256点(512バイト)
ローカル局RX2K点(2048点, 256Kバイト)
RY2K点(2048点, 256Kバイト)
RWr1K点(1024点, 2Kバイト)
通信モードが”高速”の場合は, 256点(512バイト)
RWw1K点(1024点, 2Kバイト)
通信モードが”高速”の場合は, 256点(512バイト)
通信速度1Gbps
伝送路形式ライン型, スター型(ライン型とスター型の混在も可能), リング型
通信ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上, (二重シールド付・STP)ストレートケーブル
最大局間距離100m(ANSI/TIA/EIA-568-B(Category 5e)に準拠)
総延長距離ライン型:12000m(121台接続時)
スター型:システム構成による
リング型:12100m(121台接続時)
カスケード接続段数最大20段
最大接続局数121台(マスタ局1台, スレーブ局120台)
最大ネットワーク数239
通信方式トークンパッシング方式
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
DC5V内部消費電流0.89A
外形寸法高さ(H)90mm
幅(W)45mm
奥行き(D)95mm
質量0.27kg

型番リスト

表示件数
型番
LJ71GF11-T2
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,868
( 93,355 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・CC-LinkIEフィールド接続用のマスタユニット。
【用途】
・ネットワーク通信。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MELSEC-Lシリーズ マスタ・ローカルユニット LJ71GF11-T2の型番LJ71GF11-T2のページです。 型番LJ71GF11-T2に関する仕様情報を記載しております。
MELSEC-Lシリーズ マスタ・ローカルユニット LJ71GF11-T2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Lシリーズ マスタ・ローカルユニット LJ71GF11-T2
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット
MELSEC-Fシリーズ インテリジェントデバイス局ユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ インテリジェント機能 OPC UAユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット
CC-Link IE TSN-CC-Link IEフィールドネットワークブリッジユニット
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格84,86833,90032,30047,85022,90048,400
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目
通信インターフェイス(伝送規格)その他Ethernet-EthernetRS-422/485 / Ethernetその他
代表規格UL / CULCE / UL / CULUL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CUL
ユニット種別CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニットCC-Link、IE、TSNマスタ・ローカルユニットCC-Link IE フィールドネットワーク インテリジェントデバイス局ユニットOPC UAユニットCC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニットブリッジユニット
通信速度(kbps)1Gbps-1000000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング