エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

サーボシステムコントローラ シリアルABS同期エンコーダ Q171ENC-W8

通常単価(税別)
152,910
税込単価
168,201
通常出荷日:2日目

三菱ACサーボ。【特長】・防塵・防水(IP67:軸貫通部を除く)【用途】・シリアルABS同期エンコーダ

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番:

Q171ENC-W8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

Q171ENC-W8の仕様・寸法情報

代表規格
UL / CUL / その他
仕様
分解能:4,194,304pulse/rev
特長
保護構造:IP67
RoHS?
6

商品情報

サーボシステムコントローラ Q171ENC-W8の仕様

ロータリエンコーダ イメージ

ロータリエンコーダ イメージ

分解能4,194,304pulse/rev
増加方向CCW(軸端より見て)
保護構造防塵・防水(IP67:軸貫通部を除く)
許容軸荷重ラジアル荷重:最大19.6N
スラスト荷重:最大9.8N
許容回転数3,600r/min
許容角加速度40,000rad/s2
使用周囲温度-5℃~55℃
消費電流(DC5V)0.25A
質量[kg]0.6kg

型番リスト

表示件数
型番
Q171ENC-W8
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
152,910
( 168,201 )
2日目

詳細情報

基本情報

三菱ACサーボ。
【特長】
・防塵・防水(IP67:軸貫通部を除く)
【用途】
・シリアルABS同期エンコーダ

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーボシステムコントローラ シリアルABS同期エンコーダ Q171ENC-W8の型番Q171ENC-W8のページです。 型番Q171ENC-W8に関する仕様情報を記載しております。
サーボシステムコントローラ シリアルABS同期エンコーダ Q171ENC-W8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーボシステムコントローラ シリアルABS同期エンコーダ Q171ENC-W8
軸インタフェースユニット CK3W-AX2323N
MELSEC-Qシリーズ 位置決めユニット(オープンコレクタ出力)
Q170Mモーションコントローラ 緊急停止入力ケーブル用コネクタ
モーションコントローラ 安全信号ユニット
MELSEC-Fシリーズ 位置決めブロック (SSCNET III対応)
メーカー三菱電機オムロン三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格152,910337,17465,709 -1,68097,35759,877
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目
代表規格UL / CUL / その他CE / UL / CSA--UL / CUL / その他UL
仕様分解能:4,194,304pulse/rev-オープンコレクタ出力緊急停止入力ケーブル製作用コネクタ--
特長保護構造:IP67-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(モーションコントローラ)カテゴリの売れ筋ランキング