エレクトロニクス部品技術窓口

三菱ACサーボ。【特長】・モーションコントローラ安全信号ユニット。【用途】・ACサーボ駆動制御。
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

Q173DSXY イメージ
| ユニット仕様 | - | |
|---|---|---|
| 入力信号 | 入力点数 | 32点×2系統(シーケンサCPU制御32点+モーションCPU制御32点,安全入力20点×2系統,出力用フィードバック入力12点×2系統) |
| 入力絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |
| 定格入力電圧 | DC24V(+10/-10%),マイナスコモンタイプ | |
| 最大入力電流 | 約4mA | |
| 入力抵抗 | 約8.2kΩ | |
| 入力ON 電圧/電流 | DC20V以上/3mA以上 | |
| 入力OFF 電圧/電流 | DC5V以下/1.7mA以下 | |
| 入力応答時間 | シーケンサCPU制御I/O:10ms(デジタルフィルタ初期値) モーションCPU制御I/O:15ms(CRフィルタ) | |
| 入力コモン方式 | 32点1コモン(シーケンサCPU制御用I/OとモーションCPU制御用I/Oのコモンは分離) | |
| 入力動作表示LED | 32点(シーケンサCPU制御分を表示) | |
| 出力信号 | 出力点数 | 12点×2系統(シーケンサCPU制御12点+モーションCPU制御12点) |
| 出力絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |
| 定格出力電圧 | DC24V(+10/-10%),ソースタイプ | |
| 最大負荷電流 | (0.1A×8点,0.2A×4点)×2系統,コモン電流:各コネクタ1.6A以下 | |
| 最大突入電流 | 0.7A 10ms以下(0.2A出力ピンは1.4A 10ms以下) | |
| 応答時間 | 1ms以下 | |
| 出力コモン方式 | 12点1コモン(シーケンサCPU制御用I/OとモーションCPU制御用I/Oのコモンは分離) | |
| 出力動作表示LED | 入力と共通 | |
| 安全仕様※1 | 機能安全 | STO,SS1,SS2,SOS,SLS,SBC,SSM(IEC61800-5-2:2007),安全入出力 |
| 安全性能 | EN ISO 13849-1 カテゴリ3 PL d,EN 61800-5-2/IEC 61508 Parts 1-7:1998/2000,EN 62061 SIL CL 2 | |
| 予想平均危険側故障時間 (MTTFd) | 169年以上(理論値) | |
| 診断範囲(DCavg) | 低 | |
| 危険側故障の平均確率 (PFH) | 2.17E-8(1/h) | |
| 入出力占有点数 | 32点 | |
| シーケンサCPU 間通信 | パラレルバス通信(基本ベース経由) | |
| モーションCPU 間通信 | シリアル通信(RS-485),RIOケーブル使用 | |
| 装着台数 | 最大3ユニット(最大入力点数60点×2系統,最大出力点数36点×2系統) | |
| DC5V 内部消費電流[A] | 0.20(TYP. 全点ON時) | |
| 質量[kg] | 0.15 | |
| 外形寸法[mm] | 98(H)×27.4(W)×90(D) | |
三菱ACサーボ。
【特長】
・モーションコントローラ安全信号ユニット。
【用途】
・ACサーボ駆動制御。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
4.5通常価格(税別):21,291円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

富士電機機器制御
MICREX-SXシリーズ リチウム電池
5通常価格(税別):2,989円~