17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ポジションボード

通常単価(税別)
149,800351,892
税込単価
164,780387,081
通常出荷日:5日目

【特長】・パソコンに組み込むことで高応答なサーボシステムを構築

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ポジションボードの仕様

位置制御ユニット CJ1W:関連画像

MR-MC341のイメージ

位置制御ユニット CJ1W:関連画像

MR-MC240Nのイメージ

位置制御ユニット CJ1W:関連画像

MR-MC241Nのイメージ

制御仕様<標準モード>

型番MR-MC341MR-MC240NMR-MC241N
システム機能制御軸数最大64軸最大20軸最大32軸
制御周期0.22ms,0.44ms,0.88ms(パラメータにより選択)
制御モード位置制御,押当て制御
運転機能(※1)(※2)JOG運転あり
インクリメンタル送りあり
自動運転ポイントテーブル方式,1軸制御,押当て制御
直線補間ポイントテーブル方式,最大4軸の補間制御※3
円弧補間あり-
原点復帰ドグ式,ドグクレードル式,ドグ前端式,
データセット式,押当て式,Z相検出式,
リミットスイッチ兼用式,リミットスイッチ前端式,
スケール原点信号検出式,スケール原点信号検出式2
原点再設定(データセット)
応用機能1電子ギア電子ギア分子:1~5,242,879
電子ギア分母:1~589,823
速度単位指令単位/min,指令単位/s,r/min
加減速指令速度範囲:1~速度制限値
起動速度範囲:1~速度制限値
時定数範囲:0~20,000ms
加速/減速時定数個別設定:あり
ポイント別時定数設定:あり
加減速方式:直線加減速,
スムージングフィルタ,起動速度,S字加減速(サイン加減速),ジャーク比率加減速,
制振指令フィルタ1
指令速度範囲:1~速度制限値
起動速度範囲:1~速度制限値
時定数範囲:0~20,000ms
加速/減速時定数個別設定:あり
ポイント別時定数設定:あり
加減速方式:直線加減速,スムージングフィルタ,
起動速度,S字加減速(サイン加減速)
停止機能緊急停止,運転停止,運転急停止
指令変更位置,速度,時定数
応用機能2ハードウェアストロークリミット,ソフトウェアストロークリミット,インタロック,粗一致出力,トルク制限,バックラッシュ補正,ポジションスイッチ,干渉チェック※3,原点サーチリミット,ゲイン切換え,PI-PID切換え,絶対位置検出システム,原点復帰要求,他軸起動,デジタル入出力,サーボアンプ汎用入出力,通過位置割込み,並列駆動,マーク検出
補助機能モニタ現在位置,フィードバック位置,速度指令,位置ドループ,電流指令,サーボアラーム番号,外部信号状態など
高速モニタ現在位置,フィードバック位置,移動速度,フィードバック移動速度,外部信号,電流フィードバック
割込み運転起動,運転停止時(運転中,インポジション,スムージング停止中,粗一致など),アラーム発生時(サーボアラーム,運転アラームなど)
ユーザウォッチドグあり(ユーザプログラム側CPUのウォッチドグ用)
パラメータバックアップパラメータをフラッシュROMに保存
テストモードコントローラ経由でMR Configurator2を接続することで,簡単にサーボアンプのテストが可能
切断・再接続あり
サンプリング最大サンプリング点数:65,536点
ログ運転起動,アラーム発生などの実行履歴を記録
アラーム履歴あり
外部緊急停止無効あり
ボードID0~3
  1. ※1可動範囲は-2147483648~2147483647になります。可動範囲を超えた動作は保証対象外になります。ソフトウェアリミットを無効にしている場合、可動範囲を超えないように注意してください。
  2. ※2絶対位置検出システム時には、電子ギアによる計算後の位置の指令範囲も-2147483648~2147483647になります。電子ギア比により、可動範囲が-2147483648~2147483647よりも狭くなる場合があります。
  3. ※3制御周期0.22ms時,使用できません。

制御仕様<インタフェースモード>

型番MR-MC341MR-MC240NMR-MC241N
システム機能制御軸数最大64軸最大20軸最大32軸
制御周期0.22ms,0.44ms,0.88ms(パラメータにより選択)
制御モード位置制御,速度制御,トルク制御
運転機能(※1)(※2)JOG運転-
インクリメンタル送り-
自動運転-
直線補間-
円弧補間-
原点復帰-
応用機能1電子ギア-
速度単位指令単位/min,指令単位/s,r/min(モニタ出力時の速度単位)
加減速-
停止機能緊急停止
指令変更-
応用機能2トルク制限,ゲイン切換え,PI-PID切換え,
絶対位置検出システム,デジタル入出力,
サーボアンプ汎用入出力,マーク検出,イベント検出
補助機能モニタ現在位置,フィードバック位置,速度指令,位置ドループ,電流指令,
サーボアラーム番号,外部信号状態など
高速モニタ現在位置,フィードバック位置,移動速度,フィードバック移動速度,
外部信号,電流フィードバック,位置ドループ
割込み制御周期の定数倍出力
ユーザウォッチドグあり(ユーザプログラム側CPUのウォッチドグ用)
パラメータバックアップパラメータをフラッシュROMに保存
テストモードコントローラ経由でMR Configurator2を接続することで,簡単にサーボアンプのテストが可能
切断・再接続あり
サンプリング最大サンプリング点数:65,536点
ログ運転起動,アラーム発生などの実行履歴を記録
アラーム履歴あり
外部緊急停止無効あり
ボードID0~3
  1. ※1可動範囲は-2147483648~2147483647になります。可動範囲を超えた動作は保証対象外になります。ソフトウェアリミットを無効にしている場合、可動範囲を超えないように注意してください。
  2. ※2絶対位置検出システム時には、電子ギアによる計算後の位置の指令範囲も-2147483648~2147483647になります。電子ギア比により、可動範囲が-2147483648~2147483647よりも狭くなる場合があります。

ポジションボード仕様

型番MR-MC341MR-MC240NMR-MC241N
サーボアンプ接続方式SSCNET III/H
SSCNET III/H系統数2系統1系統2系統
局間距離(最大)[m]SSCNET III/H:100
周辺装置インタフェースUSB
緊急停止入力信号(EMI)入力点数1点
入力方式プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁)
定格入力電圧/電流DC24V/約2.4mA
使用電圧範囲DC20.4~26.4V(DC24V+10%/-15%,リップル率5%以内)
ON 電圧/電流DC17.5V以上/2.0mA以上
OFF 電圧/電流DC1.8V以下/0.18mA以下
入力抵抗約10kΩ
応答時間1ms以下(OFF→ON,ON→OFF)
使用電線サイズAWG28~AWG20(0.08~0.52mm2)AWG28~AWG22(0.08~0.32mm2)
パソコン1台当たり装着台数4台
バス仕様PCI Express(R)2.0PCI Express(R)1.1×1
バス形状(mm)ショートサイズ 105.8×128.8ショートサイズ 111.2×167.6
使用周囲温度0~45℃
(エアフロー要確認)
0~55℃
冷却方法空冷
(冷却ファンが必要)
自冷
電源電圧DC3.3V/DC12V
消費電流(A)3.0/0.50.3/0.20.3
質量(kg)0.150.110.11

備考:MR-MC341ポジションボードが搭載されるホストコントローラには,PCケース内部のエアフローを確保してください。

型番リスト

表示件数

制御軸数

接続端子

特長

分類

サーボアンプ接続

RoHS?最小発注数量
20軸
コネクタ
ショートサイズ
バス仕様:PCI Express(R)1.1×1
SSCNET III/H(1系統)
-
1個
32軸
コネクタ
ショートサイズ
バス仕様:PCI Express(R)1.1×1
SSCNET III/H(2系統)
-
1個
64軸
コネクタ
ショートサイズ
バス仕様:PCI Express 2.0
SSCNET III/H(2系統)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,800
( 164,780 )
5日目
229,800
( 252,780 )
5日目
351,892
( 387,081 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコンに組み込むことで高応答なサーボシステムを構築

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポジションボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポジションボード
MELSEC-Fシリーズ 位置決めブロック (SSCNET III対応)
軸インタフェースユニット CK3W-AX2323N
モーションコントローラ 安全信号ユニット
MELSEC iQ-Fシリーズ モーションユニット
MELSEC-Qシリーズ 位置決めユニット(オープンコレクタ出力)
メーカー三菱電機三菱電機オムロン三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格149,800-59,877337,17497,35796,850 -65,709 -
通常出荷日5日目在庫品1日目1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
付加機能補間機能 / 補正機能 / 原点復帰機能 / JOG運転機能 / 同期エンコーダ運転機能 / ROM運転機能 / リミットスイッチ出力機能---補間機能 / 補正機能 / 原点復帰機能 / JOG運転機能 / 手動パルサ運転機能 / 同期エンコーダ運転機能 / その他-
代表規格CE / UL / CULULCE / UL / CSAUL / CUL / その他CE / UL / CUL / その他-
制御単位r/min / mm/spulse / μm / 10^-4inch / mdeg---pulse/mm/inch/degree

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(モーションコントローラ)カテゴリの売れ筋ランキング