エレクトロニクス部品技術窓口
三菱汎用シーケンサ。【特長】・シンプルモーション位置決めユニット。【用途】・駆動制御との連携。
詳細を確認
QD77GF4 イメージ
多彩な制御を、位置決めユニット感覚で
| 制御仕様 | ||
|---|---|---|
| 制御軸数(仮想サーボアンプ軸を含む) | 最大4軸 | |
| 演算周期(演算周期設定) | 1.0ms,2.0ms,4.0ms | |
| 補間機能 | 直線補間(最大4軸),2軸円弧補間 | |
| 制御方式 | PTP(Point To Point),軌跡制御(直線,円弧とも設定可),速度制御,速度・位置切換え制御,位置・速度切換え制御,速度・トルク制御 | |
| 加減速処理 | 台形加減速,S字加減速 | |
| 補正機能 | 電子ギア,バックラッシュ,近傍通過 | |
| 同期制御 | 同期エンコーダ入力,カム,位相補正,カム自動生成 | |
| 制御単位 | mm,inch,degree,pulse | |
| 位置決めデータ数 | 600データ(位置決めデータNo.1~600)/軸 (MELSOFT GX Works2,シーケンスプログラムでの設定可能) | |
| バックアップ | パラメータ,位置決めデータ,ブロック始動データはフラッシュROMで保存可(バッテリレス) | |
| 原点復帰 | 原点復帰方式 | ドライバ原点復帰方式 |
| 高速原点復帰 | あり | |
| 位置決め制御 | 直線制御 | 直線補間制御(最大4軸)※1(合成速度,基準軸速度) |
| 定寸送り制御 | 定寸送り制御(最大4軸) | |
| 2軸円弧補間制御 | 補助点指定,中心点指定 | |
| 速度制御 | 速度制御(最大4軸) | |
| 速度位置切換え制御 | INCモード,ABSモード | |
| 位置速度切換え制御 | INCモード | |
| 現在値変更 | 位置決めデータ指定,現在値変更用始動番号指定 | |
| NOP命令 | あり | |
| JUMP命令 | 条件付き,無条件 | |
| LOOP,LEND | あり | |
| 高度な位置決め制御 | ブロック始動,条件始動,ウェイト始動,同時始動,繰り返し始動 | |
| 手動制御 | JOG運転 | あり |
| インチング運転 | あり | |
| 手動パルサ | 1台接続可能(インクリメンタル),単位倍率(1~10,000倍) 内蔵インタフェース経由 | |
| 拡張制御 | 速度・トルク制御 | 位置ループを含まない速度制御,トルク制御 |
| 絶対位置システム | サーボアンプにバッテリ装着にて対応可能 | |
| 同期エンコーダインタフェース | - | 4ch |
| 内蔵インタフェース | 1ch(インクリメンタル) | |
| CPU経由 | あり(インクリメンタル) | |
| リンクデバイス経由 | あり(インクリメンタル) | |
| サーボアンプ経由 | 4ch | |
| 制御を制限する機能 | 速度制限機能 | 速度制限値,JOG速度制限値 |
| トルク制限 | トルク制限値同一指定,トルク制限値個別指定 | |
| 緊急停止 | 有効/無効の切換え機能あり | |
| ソフトウェアストロークリミット機能 | 送り現在値での可動範囲チェック,送り機械値で可動範囲チェック | |
| ハードウェアストロークリミット機能 | あり | |
| 制御内容を変更する機能 | 速度変更機能 | あり |
| オーバーライド機能 | 0~300% | |
| 加減速時間変更機能 | あり | |
| トルク変更機能 | あり | |
| 目標位置変更機能 | 目標位置のアドレス,目標位置への速度の変更が可能 | |
| その他機能 | Mコード出力機能 | WITHモード/AFTERモード |
| ステップ機能 | 減速単位ステップ,データNo.単位ステップ | |
| スキップ機能 | シーケンサCPU経由,外部指令信号経由 | |
| ティーチング機能 | あり | |
| パラメータ初期化機能 | あり | |
| 外部入力信号設定機能 | 内蔵インタフェース | あり |
| リンクデバイス経由 | - | |
| サーボアンプ経由 | あり | |
| イベント履歴機能 | あり | |
| アンプなし運転機能(仮想サーボアンプ機能) | あり | |
| マーク検出機能 | - | 常時モード,指定回数モード,リングバッファモード |
| マーク検出信号 | 4点 | |
| マーク検出設定 | 16設定 | |
| 任意データモニタ機能 | 4点/軸 | |
| デジタルオシロ機能※2 | ビットデータ | 16ch |
| ワードデータ | 16ch | |
| ユニット仕様 | ||
| 制御軸数(仮想サーボアンプ軸を含む) | 最大4軸 | |
| サーボアンプ接続方式 | CC-Link IEフィールドネットワーク | |
| 局間距離(最大)[m] | 100 | |
| 周辺装置インタフェース | CPUユニット経由(USB,RS-232,Ethernet) | |
| 手動パルサ運転機能 | 手動パルス発生器1台使用可能 | |
| 外部指令信号 | 入力点数 | 各4点 |
| 入力方式 | プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁) | |
| 定格入力電圧/電流 | DC24V/約5mA | |
| 使用電圧範囲 | DC21.6~26.4V(DC24V±10%,リップル率5%以内) | |
| ON電圧/電流 | DC17.5V以上/3.5mA以上 | |
| OFF電圧/電流 | DC5V以下/0.9mA以下 | |
| 入力抵抗 | 約5.6kΩ | |
| 応答時間 | 1ms以下(OFF→ON,ON→OFF) | |
| 推奨電線サイズ | AWG24(0.2mm2) | |
| 緊急停止入力信号(EMI) | 入力点数 | 1点 |
| 入力方式 | プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁) | |
| 定格入力電圧/電流 | DC24V/約2.4mA | |
| 使用電圧範囲 | DC20.4~26.4V(DC24V+10%/-15%,リップル率5%以内) | |
| ON電圧/電流 | DC17.5V以上/2mA以上 | |
| OFF電圧/電流 | DC1.8V以下/0.18mA以下 | |
| 入力抵抗 | 約10kΩ | |
| 応答時間 | 1ms以下(OFF→ON,ON→OFF) | |
| 推奨電線サイズ | AWG24(0.2mm2) | |
| 手動パルサ/インクリメンタル同期エンコーダ信号 | 信号入力形態 | A相/B相(4逓倍/2逓倍/1逓倍),PULSE/SIGN |
| 最大入力パルス周波数 | 1Mpps(4逓倍後,最大4Mpps)(差動出力タイプ) 200kpps(4逓倍後,最大800kpps)(電圧出力/オープンコレクタタイプ) | |
| ケーブル長 | 最大30m(差動出力タイプ) 最大10m(電圧出力/オープンコレクタタイプ) | |
| 入出力占有点数 | 32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット32点) | |
| ユニット占有スロット数 | 1 | |
| DC5V内部消費電流[A] | 0.8 | |
| 質量[kg] | 0.26 | |
| 外形寸法[mm] | 98.0(H)×27.4(W)×115(D) | |
三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・シンプルモーション位置決めユニット。
【用途】
・駆動制御との連携。


ミスミ
PLC対応ケーブル(マークチューブ印字 MQ・ML-□□□)
長さを自由に指定できる三菱Qシリーズ用ケーブルです。ストレートタイプ以外にもアングルタイプ・300Vケーブル使用タイプ等、豊富なバリエーションを取り揃えております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ モーションユニット
0通常価格(税別):96,850円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
4.5通常価格(税別):21,291円~

富士電機機器制御
MICREX-SXシリーズ リチウム電池
5通常価格(税別):2,989円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~